TL1431-DIE 抗辐射太空应用级别芯片,精确可编程参考 | 德州仪器 TI.com.cn

TL1431-DIE (正在供货)

抗辐射太空应用级别芯片,精确可编程参考

 

描述

TL1431-DIE 是一款精准可编程基准。 这个器件有一个 0.2Ω 的典型输出阻抗值。 激活输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳 (Zener) 二极管和其它类型基准的出色替代产品。

特性

  • 符合 QMLV 标准的 100k Rad RHA,
    标准军事绘图系统 (SMD) 5962R99620
  • 初始电压容差
  • 0.2Ω 典型输出阻抗
  • 快速接通。。。500ns
  • 吸收电流能力
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调节输出电压

查看更多内容

其它合格版本 TL1431-DIE

版本 器件型号 定义
汽车电子 TL1431-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件
增强型产品 TL1431-EP 支持国防、航天和医疗应用
宇航 TL1431-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用