TL103WA
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有内部参考的双路运算放大器

具有内部参考的双路运算放大器 - TL103WA
数据表
 

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DUAL-DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板
高精度运算放大器快速入门套件 AMPQUICKKIT-EVM 评估模块和开发板

参考设计

峰值效率达到 94% 且采用 CC/CV 的 150W 标称值、240W 峰值工业交流/直流电源参考设计

该参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、150W 标称值、240W 峰值输出(电流为 230VAC 时)参考设计。该电路包括基于 UCC28056 的前端转换模式 (TrM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256301、用于隔离式直流/直流转换器的强劲 LLC 级。为满足高效率的需求,同步整流可与 UCC24624 兼容。此设计无需额外的辅助电源即可实现无负载消耗。此设计可实现 94% 的峰值效率,并能让系统在没有强制冷却的情况下工作。此设计具备恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 反馈环路,适用于电池充电应用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
18Vdc-57Vdc 输入,隔离式电池充电器 29V @ 3A PMP4963 Texas Instruments 参考设计
用于 20W T8/T10 荧光灯 LED 驱动器的 PMP4301 参考设计 PMP4301 Texas Instruments 参考设计
用于 E26/E27 LED 灯泡的 6 串联驱动器 (350mA@20) PMP6303 Texas Instruments 参考设计
用于 PAR30/PAR38 LED 灯泡的 9 串联驱动器 (350mA@30) PMP6304 Texas Instruments 参考设计
用于区域照明的 LED 驱动器 PMP5732 Texas Instruments 参考设计
用于外部 LED 驱动器的 10 串联驱动器 (700mA@35) PMP6305 Texas Instruments 参考设计
用于街灯的 24 串联驱动器 (350mA@82) PMP3597 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具