可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TL074H 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的四通道、40V、5MHz、4mV 失调电压、20V/µs 运算放大器 Pin-to-pin upgrade with improved performance and pricing

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 13 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 1.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 18 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 13 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 1.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 18 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 高压摆率:20V/µs(TL07xH,典型值)
  • 低失调电压:1mV(TL07xH,典型值)
  • 低失调电压漂移:2µV/°C
  • 低功耗:940µA/ch(TL07xH,典型值)
  • 宽共模和差分 电压范围
    • 共模输入电压范围 包括 V CC+
  • 低输入偏置和失调电流
  • 低噪声: f = 1kHz 时,V n = 18nV/√ Hz(典型值)
  • 输出短路保护
  • 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
  • 宽电源电压: ±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
  • 高压摆率:20V/µs(TL07xH,典型值)
  • 低失调电压:1mV(TL07xH,典型值)
  • 低失调电压漂移:2µV/°C
  • 低功耗:940µA/ch(TL07xH,典型值)
  • 宽共模和差分 电压范围
    • 共模输入电压范围 包括 V CC+
  • 低输入偏置和失调电流
  • 低噪声: f = 1kHz 时,V n = 18nV/√ Hz(典型值)
  • 输出短路保护
  • 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
  • 宽电源电压: ±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V

TL07xH(TL071H、TL072H 和 TL074H)系列器件是业界通用的 TL07x(TL071、TL072 和 TL074)器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/µs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器,以及能够在 –40°C 至 125°C 的整个温度范围内运行,TL07xH 器件可用于要求极严苛的应用。

TL07xH(TL071H、TL072H 和 TL074H)系列器件是业界通用的 TL07x(TL071、TL072 和 TL074)器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/µs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器,以及能够在 –40°C 至 125°C 的整个温度范围内运行,TL07xH 器件可用于要求极严苛的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL07xx 低噪声 FET 输入运算放大器 数据表 (Rev. V) PDF | HTML 英语版 (Rev.V) PDF | HTML 2023年 4月 21日
应用手册 逐步升高压摆率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 14日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps, Including Compensation Technique (Rev. A) 2001年 3月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TL074, TL074A, TL074B PSpice Model

SLOJ068.ZIP (0 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
PDIP (N) 14 查看选项
SOIC (D) 14 查看选项
SOP (NS) 14 查看选项
SSOP (DB) 14 查看选项
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频