TL064A

正在供货

四通道、30V、1MHz、6mV 失调电压、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TL074H 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的四通道、40V、5MHz、4mV 失调电压、20V/µs 运算放大器 Wider temperature range (-40°C to 125°C), higher slew rate (20 V/us), wider voltage range (4.5 V to 40 V), and improved offset voltage drift

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 42 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 86 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 42 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 86 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 极低功耗
  • 典型电源电流:每个放大器 200µA
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低输入偏置和失调电流
  • 共模输入电压范围 包括 V CC+
  • 输出短路保护
  • 高输入阻抗:JFET 输入级
  • 内部频率补偿
  • 无闩锁操作
  • 高压摆率:3.5 V/µs(典型值)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 极低功耗
  • 典型电源电流:每个放大器 200µA
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低输入偏置和失调电流
  • 共模输入电压范围 包括 V CC+
  • 输出短路保护
  • 高输入阻抗:JFET 输入级
  • 内部频率补偿
  • 无闩锁操作
  • 高压摆率:3.5 V/µs(典型值)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

TL06x(TL061、TL062 和 TL064)系列业界通用运算放大器以较低功耗镜像 TL07x 和 TL08x 系列运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有高输入阻抗、宽带宽、高压摆率以及低输入失调电压和输入偏置电流。高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及宽工作温度范围可支持将 TL06x 器件用于条件严苛、环境严苛的应用。

TL06x(TL061、TL062 和 TL064)系列业界通用运算放大器以较低功耗镜像 TL07x 和 TL08x 系列运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有高输入阻抗、宽带宽、高压摆率以及低输入失调电压和输入偏置电流。高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及宽工作温度范围可支持将 TL06x 器件用于条件严苛、环境严苛的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL06xx 低功耗 JFET 输入运算放大器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2023年 8月 17日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TL064, TL064A, TL064B PSpice Model

SLOJ064.ZIP (0 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
PDIP (N) 14 查看选项
SOIC (D) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频