TIOS101 具有集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

TIOS101 (正在供货)

具有集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器

具有集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器 - TIOS101
 

描述

TIOS101 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。

只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。

此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。

特性

  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或推挽可配置输出
  • 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
  • 50mA 至 350mA 可配置电流限制
  • 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
  • VCC、OUT 和 GND 上高达 55V 的反极性保护
  • VCC 和 OUT 上有集成式 EMC 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • < 2.2mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOS101:无 LDO
    • TIOS101-3:3.3V LDO
    • TIOS101-5:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 故障指示灯
  • 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
  • 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 IO-Link/数字 IO

 
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-4 EFT (+/- kV)
IEC 61000-4-5 (Surge) (+/- kV)
Current Limit (Max) (mA)
LDO Output Range (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TIOS101 TIOS1013 TIOS1015 SN65HVD101 SN65HVD102 TIOL111
Digital Output Switch     Digital Output Switch     Digital Output Switch     IO-Link     IO-Link     IO-Link    
7 to 36     7 to 36     7 to 36     9 to 30     9 to 30     7 to 36    
16     16     16     N/A     N/A     16    
4     4     4     N/A     N/A     4    
1.2     1.2     1.2     N/A     N/A     1.2    
350     350     350     N/A     N/A     350    
N/A     3.3     5     3.3     N/A     N/A    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Integrated LDO (3.3V or 5V)
Adjustable IO
Thermal Warning    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Adjustable IO
Thermal Warning    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125    
VSON     VSON     VSON     VQFN     VQFN     VSON    
10VSON     10VSON     10VSON     20VQFN     20VQFN     10VSON