TIOL1115

正在供货

具有集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器

产品详情

Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 5 Features Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 5 Features Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DMW) 10 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
    • IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
  • 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
  • 50mA 至 350mA 可配置电流限制
  • 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
  • L+、CQ 和 L- 上具有高达 60V 的反极性保护
  • L+ 和 CQ 上有集成式 EMC 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • < 2µA CQ 泄露电流
  • < 1.5mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOL111:无 LDO
    • TIOL1113:3.3V LDO
    • TIOL1115:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 远程唤醒指示灯
  • 故障指示灯
  • 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
  • 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装
  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
    • IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
  • 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
  • 50mA 至 350mA 可配置电流限制
  • 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
  • L+、CQ 和 L- 上具有高达 60V 的反极性保护
  • L+ 和 CQ 上有集成式 EMC 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • < 2µA CQ 泄露电流
  • < 1.5mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOL111:无 LDO
    • TIOL1113:3.3V LDO
    • TIOL1115:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 远程唤醒指示灯
  • 故障指示灯
  • 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
  • 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装

TIOL111(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。

这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。

只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。

此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。

TIOL111(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。

这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。

只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。

此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TIOL1125 正在供货 具有低残余电压、集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器 Low residual voltage of 0.9 V (max) at 200 mA, lower junction-to-ambient thermal resistance, slower driver slew rates to reduce overshoots

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 8月 23日
应用简报 实现 Linux 的实时通信 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 4日
白皮书 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
应用简报 Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 2019年 3月 26日
技术文章 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017年 9月 28日
技术文章 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017年 9月 14日
用户指南 TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块

借助 TIOL1115 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOL111x 系列 IO-Link 收发器。该 EVM 包括提供完整 IO-Link 功能和片上 5V LDO 的 TIOL1115。借助整个 TIOL111 系列的引脚到引脚兼容性,EVM 还可以支持 TIOL111(无 LDO)或 TIOL1113 (3.3V LDO)。该 EVM 还能够测量和监控包括 L+、L-、CQ、TX、RX 等在内的众多信号,同时还能够通过板载电位器调整器件输出电流。虽然 TIOL111 系列器件包括片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护,可消除或减小任何 TVS (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TIOL111 IBIS Model

SLLM362.ZIP (59 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VSON (DMW) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频