TIOL111 集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器 - TIOL111

TIOL111 (正在供货)

TIOL111 集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

 

描述

TIOL111 收发器系列实现针对工业双向点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111 则作为一个针对通信的完整物理层运行。

这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。

只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。

此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。

特性

  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
    • IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
  • 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
  • 50mA 至 350mA 可配置电流限制
  • 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
  • L+、CQ 和 L- 上高达 55 V 的反极性保护
  • L+ 和 CQ 上有集成式 EMC 保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • < 2µA CQ 泄露电流
  • < 1.5mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOL111:无 LDO
    • TIOL111-3:3.3V LDO
    • TIOL111-5:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 远程唤醒指示灯
  • 故障指示灯
  • 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
  • 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 IO-Link/数字 IO

 
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-4 EFT (A)
IEC 61000-4-5 (Surge) (A)
Current Limit (Max) (mA)
LDO Output Range (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TIOL111 TIOL1113 TIOL1115 SN65HVD101 SN65HVD102 TIOS101
IO-Link    IO-Link    IO-Link    IO-Link    IO-Link    Digital Output Switch   
7 to 36    7 to 36    7 to 36    9 to 30    9 to 30    7 to 36   
16    16    16    N/A    N/A    16   
4    4    4    N/A    N/A    4   
1.2    1.2    1.2    N/A    N/A    1.2   
350    350    350    N/A    N/A    350   
N/A    3.3    5    3.3    N/A    N/A   
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup   
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup   
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup   
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Integrated LDO (3.3V or 5V)
Adjustable IO
Thermal Warning   
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Adjustable IO
Thermal Warning   
Reverse polarity protection
Configurable current limiter   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 105    -40 to 105    -40 to 125   
VSON    VSON    VSON    VQFN    VQFN    VSON   
10VSON    10VSON    10VSON    20VQFN    20VQFN    10VSON