TIC12400
- 工作电源电压 (VS) 范围为 6.5V 至 35V,具有过压和欠压警告
- 监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电源的开关
- 开关输入可接受 40V 电压和低至 -24V 的反向供电条件
- 6 种可配置的湿性电流设置:
(0mA、1mA、2mA、5mA、10mA 和 15mA) - 适用于多位模拟开关监控的 10 位集成 ADC
- 适用于输入监控并具有 4 个可编程阈值的集成比较器
- 在轮询模式下具有超低工作电流:
典型值为 68µA(tPOLL = 64ms,tPOLL_ACT = 128µs,
全部 24 路输入均处于活动状态,比较器模式,所有开关均打开) - 使用 3.3V/5V 串行外设接口 (SPI) 协议直接与 MCU 连接
- 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
- 集成电源和温度传感
- 采用适当的外部组件根据 IEC 61000-4-2 在输入引脚上实现 ±8kV 接触放电 ESD 保护
- 38 引脚 TSSOP 封装
TIC12400 是一款先进的多开关检测接口 (MSDI) 器件,用于检测外部开关状态。TIC12400 支持 24 路直接输入,并可配置其中 10 路输入以监控数字 I/O 开关。可为每路输入设定 6 种湿性电流设置,从而支持不同的应用场景。TIC12400 采用了 集成的 10 位 ADC 对多位模拟开关进行监控,并采用比较器来独立于 MCU 对数字开关进行监控。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使 MCU 保持活动状态,进而可降低系统功耗。TIC12400 支持 2 种工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显著降低系统功耗。TIC12400 还提供各种故障检测和诊断 特性 以提高系统稳健性。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成 ADC 和可调湿性电流的 TIC12400 24 路输入多开关检测接口 (MSDI) 器件 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 9月 25日 |
EVM 用户指南 | TIC12400 EVM User's Guide | 2017年 10月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TIC12400EVM-KIT — 适用于 TIC12400-Q1 24 路输入多开关检测接口的评估模块套件
TIC12400EVM-KIT 是一个灵活的双板评估平台,可供用户评估 TIC12400-Q1 的广泛功能集。TIC12400-Q1 是一款 24 通道开关/接触式监测解决方案,集成了节能轮询架构、可配置比较器阈值、具有可编程阈值的集成型 ADC,以及适用于瞬态/故障状况的各种集成保护。此套件包括直观且功能丰富的 GUI,展示了 TIC12400-Q1 器件的优势。此 GUI 集成了易于定义的阈值、湿性电流、轮询次数和开关状态轮询。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。