TIC12400 具有 SPI 的 24 路输入传感器监控器 | 德州仪器 TI.com.cn

TIC12400 (正在供货) 具有 SPI 的 24 路输入传感器监控器

 

描述

TIC12400 是一款先进的多开关检测接口 (MSDI) 器件,用于检测外部开关状态。TIC12400 支持 24 路直接输入,并可配置其中 10 路输入以监控数字 I/O 开关。可为每路输入设定 6 种湿性电流设置,从而支持不同的应用场景。TIC12400 采用了 集成的 10 位 ADC 对多位模拟开关进行监控,并采用比较器来独立于 MCU 对数字开关进行监控。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使 MCU 保持活动状态,进而可降低系统功耗。TIC12400 支持 2 种工作模式:连续模式和轮询模式。连续模式下将连续提供湿性电流。轮询模式下将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显著降低系统功耗。TIC12400 还提供各种故障检测和诊断 特性 以提高系统稳健性。

特性

  • 工作电源电压 (VS) 范围为 6.5V 至 35V,具有过压和欠压警告
  • 监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电源的开关
  • 开关输入可接受 40V 电压和低至 -24V 的反向供电条件
  • 6 种可配置的湿性电流设置:
    (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA 和 15mA)
  • 适用于多位模拟开关监控的 10 位集成 ADC
  • 适用于输入监控并具有 4 个可编程阈值的集成比较器
  • 在轮询模式下具有超低工作电流:
    典型值为 68µA(tPOLL = 64ms,tPOLL_ACT = 128µs,
    全部 24 路输入均处于活动状态,比较器模式,所有开关均打开)
  • 使用 3.3V/5V 串行外设接口 (SPI) 协议直接与 MCU 连接
  • 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
  • 集成电源和温度传感
  • 采用适当的外部组件根据 IEC 61000-4-2 在输入引脚上实现 ±8kV 接触放电 ESD 保护
  • 38 引脚 TSSOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 开关和传感器监视器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of inputs Operating voltage (Min) (V) Operating voltage (Max) (V) I/O voltage (Min) (V) I/O voltage (Max) (V) IO current (mA) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Interface Features Diagnostics Logic voltage (Min) (V) Logic voltage (Max) (V)
TIC12400 立即下单 24     6.5     24     -24     40     1
2
5
10
15    
-40 to 105     HTSSOP | 38     38HTSSOP: 43 mm2: 4.4 x 9.7 (HTSSOP | 38)     SPI     Integrated 10-bit ADC
Polling mode
Configurable wetting current
Overvoltage warning
Undervoltage warning
SPI
Interrupt wake-up operation
Withstands load dump condition and reverse polarity condition    
Wetting Current Diagnostic
ADC Self-Diagnostic    
3     5.5    
SN65HVS882 立即下单 8     10     34     -0.3     36     0.2 to 5.2     -40 to 125     HTSSOP | 28     28HTSSOP: 43 mm2: 4.4 x 9.7 (HTSSOP | 28)     SPI     Over Temperature     Overtemperature diagnostics     2     0.8