TIC10024-Q1 采用 SPI 接口的汽车类 24 路输入多开关检测 | 德州仪器 TI.com.cn

TIC10024-Q1 (正在供货)

采用 SPI 接口的汽车类 24 路输入多开关检测

 

描述

TIC10024-Q1 是一款先进的多开关检测接口 (MSDI) 器件,用于检测 12V 汽车系统中的外部开关状态。TIC10024-Q1 采用了 具有可调阈值的比较器来独立于 MCU 监控数字开关。该器件监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电池的开关。可为每路输入设定 6 种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用方案。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使 MCU 保持活动状态,进而可降低系统功耗。TIC10024-Q1 还提供集成故障检测和 ESD 保护功能,从而提高系统稳健性。TIC10024-Q1 支持 2 种工作模式:连续模式和轮询模式。在连续模式下,将连续提供湿性电流。在轮询模式下,将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显著降低系统功耗。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 旨在支持 12V 汽车系统并提供过压和欠压警告
  • 监控多达 24 路直接开关输入,并可配置其中 10 路输入以监控接地或连接到电池的开关
  • 开关输入可承受高达 40V 的电压(负载突降条件)和低至 –24V 的电压(反极性条件)
  • 6 种可配置的湿性电流设置:
    (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA 和 15mA)
  • 适用于数字开关监控并具有 4 个可编程阈值的集成比较器
  • 在轮询模式下具有超低工作电流:
    典型值为 68µA(tPOLL = 64ms,tPOLL_ACT = 128µs,
    全部 24 路输入均处于活动状态,比较器模式,所有开关均打开)
  • 使用 3.3V/5V 串行外设接口 (SPI) 协议直接与 MCU 连接
  • 可产生中断来支持所有输入的唤醒操作
  • 采用适当的外部组件根据 ISO-10605 在输入引脚上实现 ±8kV 接触放电 ESD 保护
  • 38 引脚 TSSOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器

 
Number of inputs
Operating voltage (Min) (V)
Operating voltage (Max) (V)
I/O voltage (Min) (V)
I/O voltage (Max) (V)
IO current (mA)
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Diagnostics
Logic voltage (Min) (V)
Logic voltage (Max) (V)
TIC10024-Q1 TIC12400-Q1
24     24    
4.5     4.5    
35     35    
-24     -24    
40     40    
1
2
5
10
15    
1
2
5
10
15    
-40 to 125     -40 to 125    
HTSSOP | 38     HTSSOP | 38    
38HTSSOP: 43 mm2: 4.4 x 9.7 (HTSSOP | 38)     38HTSSOP: 43 mm2: 4.4 x 9.7 (HTSSOP | 38)    
SPI     SPI    
  Wetting Current Diagnostic
ADC Self-Diagnostic    
3     3    
5.5     5.5