THVD1550

正在供货

具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -15 to 15 Number of nodes 196 Features Extended common mode, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -15 to 15 Number of nodes 196 Features Extended common mode, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 集成总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 扩展级运行共模:± 15V
  • 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行期间的电流:< 1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)
  • 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 集成总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 扩展级运行共模:± 15V
  • 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行期间的电流:< 1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)

THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 THVD15xx 5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 12月 17日
白皮书 RS-485 Basics Series 2021年 2月 24日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技术文章 Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers PDF | HTML 2019年 4月 9日
技术文章 What is an EFT? Part 2 PDF | HTML 2018年 7月 17日
技术文章 How to calculate the power dissipation of high-speed RS-485 transceivers PDF | HTML 2018年 6月 14日
技术文章 What is an EFT? PDF | HTML 2017年 10月 30日
应用手册 Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers 2017年 8月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

THVD1550 IBIS Model

SLLM388.ZIP (35 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD 参考设计

TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施 TVS 二极管可实现的保护级别。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器,并采用智能栅极驱动参考设计的 48V/500W 三相逆变器

对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流供电驱动器而言,效率、保护和集成度均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48V 标称直流输入电压和 10ARMS 输出电流。带有集成降压转换器的 100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有六个超低栅极电荷的 100V NexFET™ 功率 MOSFET 可实现高效的功率级。通过 DRV8350R 的内部保护特性,可为功率级在电机端子之间及电机端子与地面之间提供过热、过流和短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。所配接口为 3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 之类的主机 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00731 — RS-485 IEC ESD、EFT 和浪涌保护参考设计

TIDA-00731 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01630 — 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计

EMC immunity, especially immunity against inverter switching noise, is important for positioning encoder feedback systems of industrial drives. This design demonstrates a high EMC immunity RS485 transceiver solution which can be used on both the drive and encoder, such as Tamagawa™, EnDat (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01401 — 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计

该高 EMC 抗扰度参考设计展示了用于驱动器和编码器(如 EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等)的 RS-485 收发器。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计支持 5 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),以满足编码器的宽电源范围要求。该设计的电源根据所选编码器的电压范围提供了过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计包含具有与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容的连接器的 BoosterPack™ 插件模块外形,可利用 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频