ZHCSGQ1 September 2017 THVD1510 , THVD1512 , THVD1550 , THVD1551 , THVD1552

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2ESD Ratings
    3. 7.3Recommended Operating Conditions
    4. 7.4Thermal Information
    5. 7.5Power Dissipation
    6. 7.6Electrical Characteristics
    7. 7.7Switching Characteristics
    8. 7.8Switching Characteristics
    9. 7.9Typical Characteristics
  8. Parameter Measurement Information
  9. Detailed Description
    1. 9.1Overview
    2. 9.2Functional Block Diagrams
    3. 9.3Feature Description
    4. 9.4Device Functional Modes
      1. 9.4.1Device Functional Modes for THVD1510 and THVD1550
      2. 9.4.2Device Functional Modes for THVD1551
      3. 9.4.3Device Functional Modes for THVD1512 and THVD1552
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1Application Information
    2. 10.2Typical Application
      1. 10.2.1Design Requirements
        1. 10.2.1.1Data Rate and Bus Length
        2. 10.2.1.2Stub Length
        3. 10.2.1.3Bus Loading
        4. 10.2.1.4Receiver Failsafe
        5. 10.2.1.5Transient Protection
      2. 10.2.2Detailed Design Procedure
      3. 10.2.3Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1Layout Guidelines
    2. 12.2Layout Example
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1器件支持
    2. 13.2Third-Party Products Disclaimer
    3. 13.3相关链接
    4. 13.4接收文档更新通知
    5. 13.5社区资源
    6. 13.6商标
    7. 13.7静电放电警告
    8. 13.8Glossary
  14. 14机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 集成总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 扩展级运行共模:± 15V
  • 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行期间的电流:< 1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)

应用

  • 电机驱动器
  • 工厂自动化与控制
  • 电网基础设施
  • 楼宇自动化
  • HVAC 系统
  • 视频监控
  • 过程分析
  • 电信基础设施

说明

THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
THVD1510
THVD1550
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
SOIC (8)4.90mm x 3.91mm
THVD1551VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
THVD1512VSSOP (10)3.00mm × 3.00mm
THVD1552VSSOP (10)3.00mm × 3.00mm
SOIC (14)8.65mm x 3.91mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

THVD1510 和 THVD1550 简化原理图

THVD1510 THVD1512 THVD1550 THVD1551 THVD1552 THVD1500_and_THVD1520_SLLSEV1.gif

THVD1551 简化原理图

THVD1510 THVD1512 THVD1550 THVD1551 THVD1552 THVD1501_and_THVD121_SLLSEV1.gif

THVD1512 和 THVD1552 简化原理图

THVD1510 THVD1512 THVD1550 THVD1551 THVD1552 THVD1502_and_THVD1522_SLLSEV1.gif