THVD1520

正在供货

具有 ±8kV IEC ESD 保护功能且速率高达 10Mbps 的 5V RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 840 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 840 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 10Mbps 半双工 RS-422/RS-485
  • 总线 I/O 保护
    • ± 16kV HBM ESD
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ± 4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 工业工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 1µA
    • 运行期间静态电流:< 840µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 10Mbps 半双工 RS-422/RS-485
  • 总线 I/O 保护
    • ± 16kV HBM ESD
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ± 4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 工业工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 1µA
    • 运行期间静态电流:< 840µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)

THVD1520 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护组件。

该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1520 适用于长电缆上的多点 应用 。

THVD1520 采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

THVD1520 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护组件。

该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1520 适用于长电缆上的多点 应用 。

THVD1520 采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
THVD1420 正在供货 采用小型封装选项、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、12Mbps、RS-485 收发器 Supports 3-V to 5.5-V supply voltage
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 THVD1454 正在供货 具有集成式 120Ω 可切换终端的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器 Supports switchable data rate and internal termination

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±8kV IEC ESD 保护功能的 THVD1520 10Mbps RS-485 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 10月 25日
技术文章 RS-485 basics: how to calculate unit loads and the maximum number of nodes on your PDF | HTML 2016年 3月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS485 半双工 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用 SN65HVD1X、SN65HVD2X、SN65HVD7X、SN65HVD8X 或 SN65HVD96 收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南(TI 文献编号 SLLU173)获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频