THVD1505

正在供货

总线极性借助 IEC-ESD 保护校正 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features Auto polarity, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features Auto polarity, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 可在 45ms 内校正总线极性
  • 有无失效防护偏置电阻器均可工作
  • 数据速率:高达 1Mbps
  • 总线 I/O 保护:
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 用于噪声抑制的
    较大接收器迟滞值:120mV
  • 一条总线上多达 256 个节点(1/8 单位负载)
  • 工作温度
    范围:–40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 待机电源电流:< 1µA
    • 工作电源电流:< 1.1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 可在 45ms 内校正总线极性
  • 有无失效防护偏置电阻器均可工作
  • 数据速率:高达 1Mbps
  • 总线 I/O 保护:
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 用于噪声抑制的
    较大接收器迟滞值:120mV
  • 一条总线上多达 256 个节点(1/8 单位负载)
  • 工作温度
    范围:–40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 待机电源电流:< 1µA
    • 工作电源电流:< 1.1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电

THVD1505 是一款低功耗 RS-485 收发器,具有总线极性自动校正和瞬态保护功能。热插拔时,此器件在总线闲置的头 45ms 内检测并校正总线极性。这些总线引脚可耐受静电放电 (ESD) 事件,具有符合人体放电模型 (HBM)、IEC 61000-4-2 接触放电和空气间隙放电规范的高级别保护功能。

此器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 。THVD1505 采用 SOIC-8 封装,在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

THVD1505 是一款低功耗 RS-485 收发器,具有总线极性自动校正和瞬态保护功能。热插拔时,此器件在总线闲置的头 45ms 内检测并校正总线极性。这些总线引脚可耐受静电放电 (ESD) 事件,具有符合人体放电模型 (HBM)、IEC 61000-4-2 接触放电和空气间隙放电规范的高级别保护功能。

此器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 。THVD1505 采用 SOIC-8 封装,在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IEC-ESD 保护功能的 THVD1505 总线极性校正 RS-485 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 9月 11日
应用手册 How to Properly Set Up THVD1505 and SN65HVD888 in Applications PDF | HTML 2021年 12月 15日
技术文章 How much loading can an auto-polarity RS-485 bus support? PDF | HTML 2018年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS485 半双工 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用 SN65HVD1X、SN65HVD2X、SN65HVD7X、SN65HVD8X 或 SN65HVD96 收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南(TI 文献编号 SLLU173)获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

THVD1505 IBIS Model

SLLM419.ZIP (32 KB) - IBIS Model
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
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频