THVD1500 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器 | 德州仪器 TI.com.cn

THVD1500 (正在供货)

具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

 

备选器件推荐

  • THVD1510  -  This pin-to-pin compatible device has increased IEC ESD (18 kV), EFT performance and 500-kbps operation
  • THVD1550  -  This pin-to-pin compatible device has increased IEC ESD (18 kV), EFT performance and 50-Mbps operation

描述

THVD1500 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1500 适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD1500 采用可实现简易兼容性的工业标准 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。

特性

  • 达到或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±10kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 扩展的工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行静态电流:小于 660µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 低 EMI 500kbps

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 RS-485/RS-422 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Supply voltage(s) (Nom) (V) Number of TX Number of RX Duplex Signaling rate (Max) (Mbps) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) HBM ESD (kV) Fault protection (V) Number of nodes Common mode range ICC (Max) (mA) Features Isolated Rating Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$)
THVD1500 立即下单 5     1     1     Half     0.5     8     16     -18 to 18     256     -7 to 12     0.66     IEC ESD protection     No     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8     0.44 | 1ku    
SN65HVD3082E 立即下单 5     1     1     Half     0.2    
   
15     -9 to 14     256     -7 to 12     0.9       No     Catalog     -40 to 85     PDIP | 8
SOIC | 8
VSSOP | 8    
0.75 | 1ku    
SN65HVD3085E 立即下单 5     1     1     Half     1    
   
15     -9 to 14     256     -7 to 12     0.9       No     Catalog     -40 to 85     SOIC | 8
VSSOP | 8    
1.00 | 1ku    
SN65HVD3086E 立即下单 5     1     1     Full     20    
   
16     -9 to 14     256     -7 to 12     0.75       No     Catalog     -40 to 85     SOIC | 14
VSSOP | 10    
1.35 | 1ku    
SN65HVD3088E 立即下单 5     1     1     Half     20    
   
15     -9 to 14     256     -7 to 12     0.9       No     Catalog     -40 to 85     SOIC | 8
VSSOP | 8    
0.75 | 1ku    
SN65HVD82 立即下单 5     1     1     Half     0.25