ZHCSGF8 July 2017 THVD1500

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Power Dissipation
    6. 6.6Electrical Characteristics
    7. 6.7Switching Characteristics
    8. 6.8Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagrams
    3. 8.3Feature Description
    4. 8.4Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2Typical Application
      1. 9.2.1Design Requirements
        1. 9.2.1.1Data Rate and Bus Length
        2. 9.2.1.2Stub Length
        3. 9.2.1.3Bus Loading
        4. 9.2.1.4Receiver Failsafe
        5. 9.2.1.5Transient Protection
      2. 9.2.2Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1器件支持
    2. 12.2Third-Party Products Disclaimer
    3. 12.3接收文档更新通知
    4. 12.4社区资源
    5. 12.5商标
    6. 12.6静电放电警告
    7. 12.7Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 达到或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±10kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 扩展的工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行静态电流:小于 660µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 低 EMI 300kbps

应用

  • 电量计
  • 逆变器
  • HVAC 系统
  • 视频监控系统

说明

THVD1500 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1500 适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD1500 采用可实现简易兼容性的工业标准 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
THVD1500SOIC (8)4.90mm x 3.91mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

空白

空白

空白

简化原理图

THVD1500 THVD1500_and_THVD1520_SLLSEV1.gif