THS7320
- 超低的总静态电流:
3.5 mA(在 3 V 电压下) - 停用电源电流:0.15 µA
- 三阶 Butterworth 低通滤波器:
- –1 dB(在 17 MHz 频率下)
- –3 dB(在 20 MHz 频率下)
- 衰减:21 dB(在 43 MHz 频率下)
- 支持 Y’P’BP’R 480p/576p 或
R’G’B’ 视频 - 支持过采样系统生成 CVBS、S 视频或
Y’P’BP’R 480i/576i
- 具有 150-mV 输出漂移的 DC 耦合输入
- 内置增益:4 V/V (12 dB)
- 单电源操作:+2.6 V 至 +5 V
- 轨至轨输出支持
AC 或 DC 耦合 - 低差分增益/相位:0.1%/0.1°
- 输出引脚支持 ±8-kV IEC ESD 保护
- 超小型的 WCSP 9 焊球封装:
- 纤巧的 PCB 面积:0.96 mm x 0.96 mm(典型值)
- 超低的高度:0.5 mm(最大值)
- 间距:0.3 mm
THS7320 采用革命性的互补型锗化硅 (SiGe) BiCom-3X 工艺制造,是一款超低功耗、单电源、2.6 V 至 5 V、三通道集成型视频缓冲器,具有 4 V/V 的增益。该器件非常适合于将尺寸与功耗作为重要参数的电池供电型应用。总静态电流仅为 3.5 mA(在 3 V 电压下),而视频部分在停用时的静态电流最低可减小至 0.15 µA。
THS7320 的视频部分包括三个具有三阶 Butterworth 特性的增强型分辨率 (ED) 滤波器通道。 .这些滤波器可用作数模转换器 (DAC) 重构滤波器或模数转换器 (ADC) 抗混叠滤波器。 另外,THS7320 还非常适合于过采样系统,此类系统可产生标准分辨率 (SD) 信号,包括 CVBS、S 视频、480i/576iY’P’BP’R、Y’U’V’ 和 R’G’B’。
THS7320 专为 DC 耦合输入而设计。 为了减轻任意的 DAC/编码器终端干扰,采用了超高 (2.4 MΩ) 的输入阻抗。 内部电平移位在输出端增加了 150 mV 补偿,以消除饱和或限幅问题。 轨至轨输出支持 DC 或 AC 耦合。
THS7320 采用一种超小型的 9 焊球晶圆芯片规模封装 (WCSP),这种封装仅需占用超小的 0.92-mm2(典型值)印刷电路板 (PCB) 面积。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 4V/V 增益的 3 通道 ED 滤波器视频放大器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 9月 20日 | |
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YHC) | 9 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点