THS6212

正在供货

高速差分宽带 PLC/HPLC 线路驱动器放大器

产品详情

Number of channels 1 Architecture PLC Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 28 BW at Acl (MHz) 285 Acl, min spec gain (V/V) 10 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Iq per channel (typ) (mA) 23 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 12 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 65 Input bias current (max) (pA) 3500000 Offset drift (typ) (µV/°C) 155 GBW (typ) (MHz) 285 Iout (typ) (mA) 665 2nd harmonic (dBc) 86 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Number of channels 1 Architecture PLC Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 28 BW at Acl (MHz) 285 Acl, min spec gain (V/V) 10 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Iq per channel (typ) (mA) 23 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 12 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 65 Input bias current (max) (pA) 3500000 Offset drift (typ) (µV/°C) 155 GBW (typ) (MHz) 285 Iout (typ) (mA) 665 2nd harmonic (dBc) 86 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 低功耗:
    • 满偏置模式: 23 mA
    • 中偏置模式: 17.5 mA
    • 低偏置模式: 11.9 mA
    • 低功耗关断模式
    • IADJ 引脚,用于调节偏置电流
  • 低噪声:
    • 电压噪声: 2.5 nV/√Hz
    • 反相电流噪声: 18 pA/√Hz
    • 同相电流噪声: 1.4 pA/√Hz
  • 低失真:
    • –86-dBc HD2(1MHz,100Ω 差分负载)
    • –101-dBc HD3(1MHz,100Ω 差分负载)
  • 高输出电流:> 665 mA(25Ω 负载)
  • 宽输出摆幅:
    • 49 VPP ( 28-V,100Ω 差分负载)
  • 宽带宽: 205 MHz (GDIFF = 10V/V)
  • PSRR:在 1MHz 频率下提供 >55 dB 的良好隔离
  • 宽电源范围: 10 V to 28 V
  • 过热保护: 175°C(典型值)
  • 具有集成共模缓冲器的替代器件:THS6222
  • 低功耗:
    • 满偏置模式: 23 mA
    • 中偏置模式: 17.5 mA
    • 低偏置模式: 11.9 mA
    • 低功耗关断模式
    • IADJ 引脚,用于调节偏置电流
  • 低噪声:
    • 电压噪声: 2.5 nV/√Hz
    • 反相电流噪声: 18 pA/√Hz
    • 同相电流噪声: 1.4 pA/√Hz
  • 低失真:
    • –86-dBc HD2(1MHz,100Ω 差分负载)
    • –101-dBc HD3(1MHz,100Ω 差分负载)
  • 高输出电流:> 665 mA(25Ω 负载)
  • 宽输出摆幅:
    • 49 VPP ( 28-V,100Ω 差分负载)
  • 宽带宽: 205 MHz (GDIFF = 10V/V)
  • PSRR:在 1MHz 频率下提供 >55 dB 的良好隔离
  • 宽电源范围: 10 V to 28 V
  • 过热保护: 175°C(典型值)
  • 具有集成共模缓冲器的替代器件:THS6222

THS6212 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器。该器件专用于宽带电力线通信 (PLC) 线路驱动器应用,运行速度飞快,足以支持 14.5dBm 线路功率的传输(在最高 30MHz 的频率下)。

THS6212 采用独特架构,在更大限度降低静态电流的同时仍能实现超高线性度。满偏置条件下的差分失真在 1MHz 时为 –86-dBc,在 10MHz 时降至仅 –71 dBc。这款放大器具有多种固定偏置设置,对于无需放大器发挥全部性能的线路驱动器而言,可显著节能。此外,还可以通过可调电流引脚 (IADJ) 进一步降低偏置电流,从而实现更为出色的灵活性与节能效果。

49 VPP(100Ω 差分负载)的宽输出摆幅搭配 28-V 电源以及超过 650-mA 的电流驱动能力(25Ω 负载),使得该器件拥有较宽的动态余量,能够将失真限制在尽可能低的水平。

THS6212 采用 24 引脚 VQFN 封装。

THS6212 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器。该器件专用于宽带电力线通信 (PLC) 线路驱动器应用,运行速度飞快,足以支持 14.5dBm 线路功率的传输(在最高 30MHz 的频率下)。

THS6212 采用独特架构,在更大限度降低静态电流的同时仍能实现超高线性度。满偏置条件下的差分失真在 1MHz 时为 –86-dBc,在 10MHz 时降至仅 –71 dBc。这款放大器具有多种固定偏置设置,对于无需放大器发挥全部性能的线路驱动器而言,可显著节能。此外,还可以通过可调电流引脚 (IADJ) 进一步降低偏置电流,从而实现更为出色的灵活性与节能效果。

49 VPP(100Ω 差分负载)的宽输出摆幅搭配 28-V 电源以及超过 650-mA 的电流驱动能力(25Ω 负载),使得该器件拥有较宽的动态余量,能够将失真限制在尽可能低的水平。

THS6212 采用 24 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
THS6222 正在供货 具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器 Pin compatible QFN package with integrated common mode buffer and a wider operating supply range of 8V to 32V

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS6212 差分宽带 PLC 线路驱动器放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THS6212EVM — THS6212 评估模块

THS6212 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6212,该器件是采用 24 引脚 QFN 封装的单端口电流反馈架构差动线路驱动器放大器系统。此 EVM 旨在快速轻松地演示 THS6212 的功能和性能(增益值为 10-V/V,驱动 RLOAD = 100Ω)。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。默认情况下,THS6212EVM 具有全偏置模式的偏置设置,可使用跳线连接器配置为中偏置和低偏置模式。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

THS6212 PSpice Model

SBOMBP7.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS6212 TINA-TI Reference Design

SBOM980.TSC (353 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS6212 TINA-TI Spice Model

SBOM981.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHF) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频