ZHCSEK0A November 2015  – November 2015 THS4541-Q1

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Family Comparison
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2ESD Ratings
    3. 7.3Recommended Operating Conditions
    4. 7.4Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics: (Vs+) - Vs- = 5 V
    6. 7.6 Electrical Characteristics: (Vs+) - Vs- = 3 V
    7. 7.7Typical Characteristics
      1. 7.7.15-V Single Supply
      2. 7.7.23-V Single Supply
      3. 7.7.33-V to 5-V Supply Range
  8. Parameter Measurement Information
    1. 8.1Example Characterization Circuits
    2. 8.2Frequency-Response Shape Factors
    3. 8.3I/O Headroom Considerations
    4. 8.4Output DC Error and Drift Calculations and the Effect of Resistor Imbalances
    5. 8.5Noise Analysis
    6. 8.6Factors Influencing Harmonic Distortion
    7. 8.7Driving Capacitive Loads
    8. 8.8Thermal Analysis
  9. Detailed Description
    1. 9.1Overview
      1. 9.1.1Terminology and Application Assumptions
    2. 9.2Functional Block Diagram
    3. 9.3Feature Description
      1. 9.3.1Differential I/O
      2. 9.3.2Power-Down Control Pin (PD)
        1. 9.3.2.1Operating the Power Shutdown Feature
      3. 9.3.3Input Overdrive Operation
    4. 9.4Device Functional Modes
      1. 9.4.1Operation from Single-Ended Sources to Differential Outputs
        1. 9.4.1.1AC-Coupled Signal Path Considerations for Single-Ended Input to Differential Output Conversion
        2. 9.4.1.2DC-Coupled Input Signal Path Considerations for Single-Ended to Differential Conversion
        3. 9.4.1.3Resistor Design Equations for the Single-Ended to Differential Configuration of the FDA
        4. 9.4.1.4Input Impedance for the Single-Ended to Differential FDA Configuration
      2. 9.4.2Differential-Input to Differential-Output Operation
        1. 9.4.2.1AC-Coupled, Differential-Input to Differential-Output Design Issues
        2. 9.4.2.2DC-Coupled, Differential-Input to Differential-Output Design Issues
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1Application Information
    2. 10.2Typical Applications
      1. 10.2.1Designing Attenuators
        1. 10.2.1.1Design Requirements
        2. 10.2.1.2Detailed Design Procedure
        3. 10.2.1.3Application Curve
      2. 10.2.2Interfacing to High-Performance ADCs
        1. 10.2.2.1Design Requirements
        2. 10.2.2.2Detailed Design Procedure
        3. 10.2.2.3Application Curve
  11. 11Power-Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1Layout Guidelines
    2. 12.2Layout Example
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1器件支持
      1. 13.1.1开发支持
        1. 13.1.1.1TINA 仿真模型 特性
    2. 13.2文档支持
      1. 13.2.1相关文档 
    3. 13.3社区资源
    4. 13.4商标
    5. 13.5静电放电警告
    6. 13.6Glossary
  14. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
  • 完全差分放大器 (FDA) 架构
  • 带宽:500MHz (G = 2V/V)
  • 增益带宽产品:850MHz
  • 转换率:1500V/μs
  • HD2:10MHz 时为 –95dBc(2 VPP,RL = 500Ω)
  • HD3:10MHz 时为 –90dBc(2 VPP,RL = 500Ω)
  • 输入电压噪声:2.2nV/Hz(f > 100kHz)
  • 低偏移漂移:±0.5µV/°C(典型值)
  • 负轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 单电源电压范围:2.7V 到 5.4V
    • 分离电源电压范围:±1.35V 到 ±2.7V
    • 静态电流:10.1mA(5V 电源)
  • 断电能力:2µA(典型值)

2 应用

  • 低功耗高性能模数转换器 (ADC) 驱动器
    • SAR、ΔΣ 和流水线
  • 低功耗、高性能(直流耦合或交流耦合)
    • 单端到差分放大器
    • 差分到差分放大器
  • 差分有源滤波器
  • 数模转换器 (DAC) 输出的差分互阻抗
  • ADC3xxx 系列低功耗、高性能 ADC 的直流耦合或交流耦合接口
  • 与 ADA4932-1 (VQFN-16) 引脚兼容

3 说明

THS4541-Q1 器件是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能 ADC 或 DAC 接口设计至关重要。

THS4541-Q1 器件 提供了 连接直流耦合中央接地源信号所需的负轨输入。此负轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 到 5.4V 的电源即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。

THS4541-Q1 器件的额定运行温度介于 –40°C 与 +125°C 之间,并且采用 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
THS4541-Q1VQFN (16)3.00mm x 3.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的封装选项附录。

简化电路原理图

THS4541-Q1 ac_coupled_gain_los375.gif

单端到差分增益为 2,2 VPP 输出

THS4541-Q1 D013_SLOS375.gif