THS4521-HT (正在供货) 高温、极低功耗、负轨输入、轨至轨输出、差动放大器

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
THS4521EVM 评估模块 THS4521EVM 评估模块和开发板
用于高温应用的苛刻环境采集终端 (H.E.A.T) 评估模块平台 HEATEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

针对高温应用的苛刻环境采集终端 (HEAT) EVM 平台

HEATEVM 是旨在为信号调节和处理器评估提供高温平台的 MCM。该模块包含完整的组件链,这些组件设计为可禁受高达 200 °C 的极端工作温度。PCB 采用也适用于这些极端温度的聚酰亚胺材料制成。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

HEATEVM GUI Software  (ZIP 21 KB )    2012年 8月 2日    (英文內容)

开发工具 (4)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
有源滤波器设计应用 FILTERPRO 电路设计和仿真
分压器确定一组分压电阻 VOLT-DIVIDER-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具