THS4520-DIE 处于停产状态
请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
THS4541-DIE 正在供货 裸片 850MHz 精密全差分放大器 Faster slew rate (1500 V/μs), lower voltage offset (0.45mV) and lower power (10.1 mA)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 570 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2 Iq per channel (typ) (mA) 14.2 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout (typ) (mA) 105 2nd harmonic (dBc) 115 3rd harmonic (dBc) 123 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 1200 Input bias current (max) (pA) 10000000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 84 Rating High Temp
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 570 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2 Iq per channel (typ) (mA) 14.2 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout (typ) (mA) 105 2nd harmonic (dBc) 115 3rd harmonic (dBc) 123 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 1200 Input bias current (max) (pA) 10000000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 84 Rating High Temp
DIESALE (TD) See data sheet
  • 完全差分架构具有轨至轨输出
  • 中央输入共模范围
  • 断电能力

应用范围

  • 数据采集系统
  • 高线性模式转换器 (ADC) 放大器
  • 无线通信
  • 测试和测量
  • 声音处理系统

  • 完全差分架构具有轨至轨输出
  • 中央输入共模范围
  • 断电能力

应用范围

  • 数据采集系统
  • 高线性模式转换器 (ADC) 放大器
  • 无线通信
  • 测试和测量
  • 声音处理系统

THS4520-DIE 是一款设计用于数据采集系统的宽带、完全差动运算放大器。 它具有极低噪声和低谐波失真。 转换率非常适合于数据采集系统。 针对单位增益稳定而设计。

为了使直流耦合进入 ADC,它的独特输出共模控制电路将输出共模电压保持为置位电压。 共模置位点由内部电路缺省设置为中电源,可由一个外部源过驱动。

此输入和输出在共模电压被设定为中电源时针对最佳性能进行了优化。

THS4520-DIE 是一款设计用于数据采集系统的宽带、完全差动运算放大器。 它具有极低噪声和低谐波失真。 转换率非常适合于数据采集系统。 针对单位增益稳定而设计。

为了使直流耦合进入 ADC,它的独特输出共模控制电路将输出共模电压保持为置位电压。 共模置位点由内部电路缺省设置为中电源,可由一个外部源过驱动。

此输入和输出在共模电压被设定为中电源时针对最佳性能进行了优化。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有轨至轨输出的宽带、低噪声、低失真全差动放大器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 9月 30日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日
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
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频