可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
THS2630 正在供货 35V、180MHz 高速低噪声全差分放大器 Lower power (8.9 mA), lower noise (1.1 nV/rtHz) and wider supply (35 V)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 52 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.3 Iq per channel (typ) (mA) 12.3 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 84 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15400000 CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 52 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.3 Iq per channel (typ) (mA) 12.3 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 84 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15400000 CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高性能
    • 带宽:170MHz(V CC = ±15V,G = 1V/V)
    • 压摆率:51 V/µs
    • 增益带宽积:215 MHz
    • 失真:–102dBc THD(2V PP、250kHz 时)
  • 电压噪声
    • 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
    • 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
  • 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
  • 静态电流(关断):860µA (THS4130)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 封装:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8
  • 高性能
    • 带宽:170MHz(V CC = ±15V,G = 1V/V)
    • 压摆率:51 V/µs
    • 增益带宽积:215 MHz
    • 失真:–102dBc THD(2V PP、250kHz 时)
  • 电压噪声
    • 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
    • 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
  • 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
  • 静态电流(关断):860µA (THS4130)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 封装:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8

THS4130 和 THS4131 器件 (THS413x) 是使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造的全差分输入/输出放大器系列。

THS413x 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,提供高达 ±15V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2V PP、250kHz 时为 −102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。

THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。

THS4130 和 THS4131 器件 (THS413x) 是使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造的全差分输入/输出放大器系列。

THS413x 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,提供高达 ±15V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2V PP、250kHz 时为 −102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。

THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 《THS413x 高速、低噪声、全差分 I/O 放大器》 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 11月 6日
用户指南 DEM-FDA-DGN-EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 2022年 7月 15日
用户指南 DEM-FDA-SOIC-EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 15日
EVM 用户指南 DEM-FDA-DGK-EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 5日
电路设计 采用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 英语版 2019年 1月 24日
电路设计 采用全差分放大器的差分输入至差分输出电路 英语版 2019年 1月 24日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
模拟设计期刊 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日
EVM 用户指南 THS4131 EVM User's Guide for High-Speed Fully Differential Amplifier 2001年 2月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-FDA-DGK-EVM — 空载评估模块,用于 DGK (HVSSOP) 封装中的全差分放大器

DEM-FDA-DGK-EVM 是一款空载评估模块 (EVM),适用于采用 DGK (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。该 EVM 设计为支持将 50Ω SMA 连接器与实验室设备一起使用,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图考虑了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号接头。根据原理图填充时,该 EVM (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DEM-FDA-DGN-EVM — DGN 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-DGN-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGN (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DEM-FDA-SOIC-EVM — 采用 SOIC 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-SOIC-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 D (SOIC) 封装的全差分放大器 (FDA)。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

THS4131EVM — THS4131 评估模块

The THS4131EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4131 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

THS4131 PSpice No Power Down Model

SLOJ149.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

SBOR022 TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
LMH6550 400MHz 差分高速运算放大器 LMH6551 370MHz 差分高速运算放大器 LMH6552 1.5GHz 全差动放大器 LMH6553 具有输出限制钳位的 900MHz 全差动放大器 LMH6554 2.8GHz 超线性全差分放大器 LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密 ADC 驱动器 OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器 THS4120 具有关断状态的 3.3 V 100 MHz 43 V/us 全差动 CMOS 放大器 THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器 THS4130 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4140 具有关断功能的 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4141 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4150 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4151 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4500 具有断电功能的 15V 高速全差分放大器 THS4501 高速全差动放大器,+/-5V THS4503 高速全差动放大器 THS4504 具有关断状态的宽带低失真全差动放大器 THS4505 宽带、低失真、全差分放大器 THS4508 宽带全差分放大器 THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器 THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器 THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差动放大器 THS4524 极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器 THS4531 超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4531A 超低功耗、RRO、全差动放大器 THS4532 双通道、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4541 高速差动 I/O 放大器 THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器 THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器 THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器
音频运算放大器
OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
THP210 高精密(40μV、0.1μV/C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz) 全差分放大器
射频 FDA
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器
设计工具

CIRCUIT060069 — 采用全差分放大器的差分输入至差分输出电路

该设计将全差分放大器 (FDA) 用作差分输入至差分输出放大器。
设计工具

CIRCUIT060070 — 使用全差分放大器设计单端输入至差分输出电路

该设计将全差分放大器 (FDA) 作为单端输入至差分输出放大器。
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
TIDA-00976 — 高速高侧电流检测参考设计

此参考设计提供了一种高速电流电压转换电路。此设计经优化,适用于需要在 5V 至 30V 电压范围内的正电源轨中进行高速电流测量的电流检测应用。此设计将降低 30V 电压中的共模电压,并产生 2.5V 输出电压,从而利用模数转换器 (ADC) 进行采样。通过使用不同的精度参考,可以轻松更改输出共模。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频