可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 THS2630 正在供货 35V、180MHz 高速低噪声全差分放大器 Lower power (8.9 mA), lower noise (3.8 nV/rtHz) and wider supply (35 V)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 52 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.3 Iq per channel (typ) (mA) 12.3 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 84 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15400000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 52 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.3 Iq per channel (typ) (mA) 12.3 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 84 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15400000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高性能
    • 带宽:170MHz(V CC = ±15V,G = 1V/V)
    • 压摆率:51 V/µs
    • 增益带宽积:215 MHz
    • 失真:–102dBc THD(2V PP、250kHz 时)
  • 电压噪声
    • 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
    • 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
  • 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
  • 静态电流(关断):860µA (THS4130)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 封装:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8
  • 高性能
    • 带宽:170MHz(V CC = ±15V,G = 1V/V)
    • 压摆率:51 V/µs
    • 增益带宽积:215 MHz
    • 失真:–102dBc THD(2V PP、250kHz 时)
  • 电压噪声
    • 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
    • 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
  • 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
  • 静态电流(关断):860µA (THS4130)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 封装:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8

THS4130 和 THS4131 器件 (THS413x) 是使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造的全差分输入/输出放大器系列。

THS413x 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,提供高达 ±15V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2V PP、250kHz 时为 −102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。

THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。

THS4130 和 THS4131 器件 (THS413x) 是使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造的全差分输入/输出放大器系列。

THS413x 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,提供高达 ±15V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2V PP、250kHz 时为 −102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。

THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 《THS413x 高速、低噪声、全差分 I/O 放大器》 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 11月 6日
应用手册 适用于 TI 超声 AFE 的模拟时间增益控制 (ATGC) 解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 19日
用户指南 DEM-FDA-DGN-EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 2022年 7月 15日
用户指南 DEM-FDA-SOIC-EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 15日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 2017年 11月 20日
模拟设计期刊 Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage 2017年 4月 26日
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
模拟设计期刊 Analysis of fully differential amplifiers 2005年 3月 11日
模拟设计期刊 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日
模拟设计期刊 Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed.. 2005年 3月 2日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日
EVM 用户指南 THS4130 EVM User's Guide for High-Speed Fully-Differential Amplifier 2001年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-FDA-DGN-EVM — DGN 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-DGN-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGN (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DEM-FDA-SOIC-EVM — 采用 SOIC 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-SOIC-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 D (SOIC) 封装的全差分放大器 (FDA)。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

THS4130EVM — THS4130 评估模块

The THS4130EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is mad eof the THS4130 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various featues and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Example Electrosurgery Reference Design

SLOM512.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS4130 PSpice Model (Rev. B)

SLOM146B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS4130 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM148B.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS4130 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLOM147B.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBOR022 TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
LMH6550 400MHz 差分高速运算放大器 LMH6551 370MHz 差分高速运算放大器 LMH6552 1.5GHz 全差动放大器 LMH6553 具有输出限制钳位的 900MHz 全差动放大器 LMH6554 2.8GHz 超线性全差分放大器 LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密 ADC 驱动器 OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器 THS4120 具有关断状态的 3.3 V 100 MHz 43 V/us 全差动 CMOS 放大器 THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器 THS4130 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4140 具有关断功能的 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4141 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4150 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4151 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4500 具有断电功能的 15V 高速全差分放大器 THS4501 高速全差动放大器,+/-5V THS4503 高速全差动放大器 THS4504 具有关断状态的宽带低失真全差动放大器 THS4505 宽带、低失真、全差分放大器 THS4508 宽带全差分放大器 THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器 THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器 THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差动放大器 THS4524 极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器 THS4531 超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4531A 超低功耗、RRO、全差动放大器 THS4532 双通道、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4541 高速差动 I/O 放大器 THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器 THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器 THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器
音频运算放大器
OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
THP210 高精密(40μV、0.1μV/C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz) 全差分放大器
射频 FDA
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01427 — 适用于超声波的 2.3nV/√Hz、差动、时间增益控制 (TGC) DAC 参考设计

TIDA-01427 参考设计提供一个差动信号链解决方案,用于生成时变控制电压 (VCNTL),以驱动并联配置中的多个 AFE 器件。适用于医疗超声波的 TI 低噪声模拟前端 (AFE) 具有时间增益控制 (TGC) 功能,可帮助实现面向超声波应用的出色信噪比 (SNR)。该参考设计使用双乘法 DAC (DAC8802),后跟电流到电压转换器 (OPA2209),以生成 20V 的摆幅。在使用多反馈滤波器 (THS4130) 对该 20V 摆幅进行滤波之后,使用无源衰减器将其衰减至 1.5V。该设计可以使用 ±15V 或 5V 电源供电(板载 Fly-Buck 转换器 (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频