THS3491
- 带宽:
- 900MHz(V O = 2V PP,A V = 5V/V)
- 320MHz(V O = 10V PP,A V = 5V/V)
- 压摆率:8000V/µs (V O = 20V PP)
- 输入电压噪声:1.7nV/√ Hz
- 双极电源电压范围:±7V 至 ±16V
- 单电源电压范围:14 V 至 32 V
- 输出摆幅:28V PP(±16V 电源,100Ω 负载)
- 线性输出电流:±420 mA(典型值)
- 16.8mA 修整后的电源电流(低温度系数)
- HD2 和 HD3:小于 –75dBc(50MHz,V O = 10V PP,100Ω 负载)
- 上升和下降时间:1.3ns(10V 阶跃)
- 过冲:1.5%(10V 阶跃,A V = 5V/V)
- 电流限制和热关断保护
- 关断特性
THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为在从直流到大于 100MHz 值(负载为 100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。
8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10V PP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于 1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。
通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能实现超低失真,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD™)可升级现有的 THS3091 或 THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比, THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V 电源下提供更大的输出摆幅。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | THS3491 900MHz、500mA 高功率输出电流反馈放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 21日 |
技术文章 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
技术文章 | How to reduce distortion in high-voltage, high-frequency signal generation for AWG | PDF | HTML | 2018年 10月 30日 | |||
EVM 用户指南 | THS3491RGT EVM User's Guide | 2017年 8月 9日 | ||||
EVM 用户指南 | THS3491DDA EVM User's Guide | 2017年 8月 8日 | ||||
应用手册 | Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications | 2011年 10月 5日 | ||||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THS3491DDAEVM — 适用于 THS3491 采用 DDA 封装的 900MHz 高功率输出电流反馈放大器的评估模块
THS3491DDA 评估模块 (EVM) 用于评估 THS3491 器件,该器件是一款高速、高电压、低失真电流反馈放大器,采用 8 引脚 DDA 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS3491 在 5V/V 增益下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 100Ω。此 EVM 可通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。
THS3491RGTEVM — 适用于 THS3491 采用 RGT 封装的 900MHz 高功率输出电流反馈放大器的评估模块
THS3491RGT 评估模块 (EVM) 用于评估 THS3491 器件,该器件是一款高速、高电压、低失真电流反馈放大器,采用 16 引脚 RGT 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS3491 在 5V/V 增益下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 100Ω。此 EVM 可通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-060033 — 扩展高输出自举电压参考设计
TIDA-060002 — 适用于高电容负载应用的 100MHz、1A 输出电流驱动器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — | |
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点