产品详情

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.8 GBW (typ) (MHz) 650 BW at Acl (MHz) 650 Acl, min spec gain (V/V) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 3000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Iq per channel (typ) (mA) 34.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 18 Rail-to-rail No Features Differential-to-single-ended conversion, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 48 Input bias current (max) (pA) 4000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 58 Iout (typ) (mA) 95 2nd harmonic (dBc) 66 3rd harmonic (dBc) 68 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 20
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.8 GBW (typ) (MHz) 650 BW at Acl (MHz) 650 Acl, min spec gain (V/V) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 3000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Iq per channel (typ) (mA) 34.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 18 Rail-to-rail No Features Differential-to-single-ended conversion, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 48 Input bias current (max) (pA) 4000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 58 Iout (typ) (mA) 95 2nd harmonic (dBc) 66 3rd harmonic (dBc) 68 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 20
VQFN (RGV) 16 16 mm² 4 x 4
  • 输入级:2V/V 的内部增益
    • 经缓冲的差分输入
    • 单端低阻抗输出
    • 全功率带宽:350MHz (2VPP)
  • 输出级:可从外部配置增益
    • 全功率带宽:270MHz (5VPP)
    • 压摆率:3000V/µs
    • 单极双投 (SPDT) 输入开关和多路复用器
  • 完整信号路径:输入级和输出级
    • 三次谐波 (HD2)(20MHz,5VPP 接至 100Ω 负载):-66dBc
    • 三次谐波 (HD3)(20MHz,5VPP 接至 100Ω 负载):-68dBc
    • 10VPP 输出接至 100Ω 负载,使用 ±6.5V 双电源
    • 12VPP 输出接至高容性负载,使用 15V 单电源
  • 内部直流 (DC) 基准缓冲器,具有低阻抗输出
  • 电源电压范围:
    • 双电源:±4V 至 ±7.9V
    • 单电源:8V 至 15.8V
  • 输入级:2V/V 的内部增益
    • 经缓冲的差分输入
    • 单端低阻抗输出
    • 全功率带宽:350MHz (2VPP)
  • 输出级:可从外部配置增益
    • 全功率带宽:270MHz (5VPP)
    • 压摆率:3000V/µs
    • 单极双投 (SPDT) 输入开关和多路复用器
  • 完整信号路径:输入级和输出级
    • 三次谐波 (HD2)(20MHz,5VPP 接至 100Ω 负载):-66dBc
    • 三次谐波 (HD3)(20MHz,5VPP 接至 100Ω 负载):-68dBc
    • 10VPP 输出接至 100Ω 负载,使用 ±6.5V 双电源
    • 12VPP 输出接至高容性负载,使用 15V 单电源
  • 内部直流 (DC) 基准缓冲器,具有低阻抗输出
  • 电源电压范围:
    • 双电源:±4V 至 ±7.9V
    • 单电源:8V 至 15.8V

THS3215 整合了连接互补电流输出数模转换器 (DAC) 时所需的关键信号链组件。

此双级放大器系统极具灵活性,可广泛应用于各类系统中以提供低失真、直流耦合的差分转单端信号处理。输入级会对 DAC 电阻端进行缓冲,并以 2V/V 的固定增益对信号进行差分至单端转换。差分转单端输出可在外部直接使用,也可经 RLC 滤波器或衰减器连接至内部输出功率级 (OPS) 的输入端。宽带、电流反馈输出功率级可在外部为全部引脚灵活设置增益。

输出功率级同相输入内部连接有一个 2×1 多路复用器 (mux),方便选择内部差分转单端级 (D2S) 输出或外部输入。

可选片上中间电压缓冲器提供了宽带、低输出阻抗电源,可在单电源运行期间通过信号路径级提供偏置。此功能可为工作电源电压最高为 15.8V 的单电源、交流耦合应用提供非常简单的偏置。此缓冲器接外部输入后可实现直流纠错环路或简单的输出直流偏移功能。

配套器件 THS3217 能够以更高的静态功率和带宽提供相同的功能。THS3215 和 THS3217 支持面向 AWG 应用的德州仪器 (TI) 新上市的高速 DAC,例如 DAC38J82

THS3215 整合了连接互补电流输出数模转换器 (DAC) 时所需的关键信号链组件。

此双级放大器系统极具灵活性,可广泛应用于各类系统中以提供低失真、直流耦合的差分转单端信号处理。输入级会对 DAC 电阻端进行缓冲,并以 2V/V 的固定增益对信号进行差分至单端转换。差分转单端输出可在外部直接使用,也可经 RLC 滤波器或衰减器连接至内部输出功率级 (OPS) 的输入端。宽带、电流反馈输出功率级可在外部为全部引脚灵活设置增益。

输出功率级同相输入内部连接有一个 2×1 多路复用器 (mux),方便选择内部差分转单端级 (D2S) 输出或外部输入。

可选片上中间电压缓冲器提供了宽带、低输出阻抗电源,可在单电源运行期间通过信号路径级提供偏置。此功能可为工作电源电压最高为 15.8V 的单电源、交流耦合应用提供非常简单的偏置。此缓冲器接外部输入后可实现直流纠错环路或简单的输出直流偏移功能。

配套器件 THS3217 能够以更高的静态功率和带宽提供相同的功能。THS3215 和 THS3217 支持面向 AWG 应用的德州仪器 (TI) 新上市的高速 DAC,例如 DAC38J82

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
THS3491 正在供货 900MHz 高功率输出电流反馈放大器 Single channel, wider supply (32V), higher slew rate (8,000V/µs), 420mA high power output

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS3215 650MHz、差分转单端 DAC 输出放大器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 2日
技术文章 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
EVM 用户指南 THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 4月 6日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THS3215EVM — THS3215 评估模块

This evaluation module (EVM) is a demonstration fixture for the THS3215 wideband, differential DAC to single-ended line driver. The EVM provides 50-Ω input and output termination for easy evaluation with common 50-Ω test equipment. The THS3215EVM enables performance evaluation of each (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

THS3215 PSpice Model

SBOMBQ3.ZIP (64 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS3215 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM979A.TSC (62 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS3215 TINA-TI Spice Model

SBOM978.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
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
VQFN (RGV) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频