THS3202
- Unity-Gain Bandwidth: 2 GHz
- High Slew Rate: 9000 V/µs
- High Output Current: ±115 mA into 20 RL
- Power-Supply Voltage Range: 6.6 V to 15 V
- APPLICATIONS
- High-Speed Signal Processing
- Test and Measurement Systems
- High-Voltage ADC Preamplifier
- RF and IF Amplifier Stages
- Professional Video
The THS3202 is a dual current-feedback amplifier developed with BiCOM-II technology. Designed for low distortion with a high slew rate of 9000 V/µs, the THS320x family is ideally suited for applications driving loads sensitive to distortion at high frequencies.
The THS3202 provides well-regulated ac performance characteristics with power supplies ranging from single-supply 6.6-V operation up to a 15-V supply. The high unity-gain bandwidth of up to
2 GHz is a major contributor to the excellent distortion performance. The THS3202 offers an output current drive of ±115 mA and a low differential gain and phase error that make it suitable for applications such as video line drivers.
The THS3202 is available in an SOIC-8, an MSOP-8, and an MSOP-8 with PowerPAD packages.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 2-GHz Low Distortion, Dual Current-Feedback Amplifiers 数据表 (Rev. F) | 2010年 1月 14日 | |||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | THS3202EVM User's Guide | 2002年 10月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THS3202EVM — THS3202 评估模块
THS3202EVM 提供一个用于在同一电路板上开发双通道放大器电路的平台。用户只需添加电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM,通过更改反馈和增益电阻器可更改增益。
默认配置为:
- 通道 1:增益 = +2 或 -1(取决于哪个输入连接到信号源)。
- 通道 2:增益 = +1。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点