THS3091

正在供货

单路、高电压、低失真电流反馈运算放大器

产品详情

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 305 BW at Acl (MHz) 715 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 78 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 84 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 305 BW at Acl (MHz) 715 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 9.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 78 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 84 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低失真:
    • 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 84dBc HD2
    • 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 99dBc HD3
  • 低噪声:
    • 15pA/√ Hz 同相电流噪声
    • 14pA/√ Hz 反相电流噪声
    • 1.1nV/√ Hz 电压噪声
  • 高压摆率:6000V/µs(G = 5,V O = 20V PP)
  • 宽带宽:305MHz(G = 2,R L = 100Ω)
  • 高输出电流驱动:±310mA
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16V
  • 断电特性:仅 THS3095
  • 低失真:
    • 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 84dBc HD2
    • 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 99dBc HD3
  • 低噪声:
    • 15pA/√ Hz 同相电流噪声
    • 14pA/√ Hz 反相电流噪声
    • 1.1nV/√ Hz 电压噪声
  • 高压摆率:6000V/µs(G = 5,V O = 20V PP)
  • 宽带宽:305MHz(G = 2,R L = 100Ω)
  • 高输出电流驱动:±310mA
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16V
  • 断电特性:仅 THS3095

THS3091 和 THS3095 (THS309x) 是高电压、低失真、电流反馈、高速放大器,可在 ±5V 至 ±16V 的宽电源电压范围内运行。这几款器件非常适合需要线性输出大信号的应用(如引脚驱动器、功率 FET 驱动器和任意波形发生器)。

THS3095 具有一个断电引脚 ( PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从 9.5mA 降至 500µA。

THS309x 具有 32V 的宽电源电压范围、6000V/µs 的压摆率和 310mA 的输出电流驱动能力,非常适合高电压任意波形驱动器应用。此外,这些器件能够处理大电压摆幅,驱动低阻性和高容性负载,同时保持良好的稳定时间性能,因此非常适合引脚驱动器和功率 FET 驱动器应用。

THS309x 采用 8 引脚 SOIC (DDA) PowerPAD™ 集成电路封装。THS3091 还可采用 8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装。

THS3091 和 THS3095 (THS309x) 是高电压、低失真、电流反馈、高速放大器,可在 ±5V 至 ±16V 的宽电源电压范围内运行。这几款器件非常适合需要线性输出大信号的应用(如引脚驱动器、功率 FET 驱动器和任意波形发生器)。

THS3095 具有一个断电引脚 ( PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从 9.5mA 降至 500µA。

THS309x 具有 32V 的宽电源电压范围、6000V/µs 的压摆率和 310mA 的输出电流驱动能力,非常适合高电压任意波形驱动器应用。此外,这些器件能够处理大电压摆幅,驱动低阻性和高容性负载,同时保持良好的稳定时间性能,因此非常适合引脚驱动器和功率 FET 驱动器应用。

THS309x 采用 8 引脚 SOIC (DDA) PowerPAD™ 集成电路封装。THS3091 还可采用 8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
THS3491 正在供货 900MHz 高功率输出电流反馈放大器 This device is a current feedback amplifier with higher bandwidth (900 MHz) and higher output current drive (420 mA).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS309x 高电压、低失真、电流反馈运算放大器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 4月 20日
技术文章 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) 2016年 10月 17日
EVM 用户指南 TSW3070EVM: Amplifier Interface to Current Sink DAC - (Rev. A) 2016年 5月 23日
应用手册 Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) 2015年 5月 8日
应用手册 Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications 2011年 10月 5日
应用手册 Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 2011年 6月 30日
应用手册 Wireline Data Transmission and Reception 2010年 1月 27日
应用手册 Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output 2008年 4月 18日
模拟设计期刊 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日
应用手册 Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance 2004年 4月 28日
应用手册 Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps 1998年 11月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THS3091EVM — THS3091 单路高电压低失真电流反馈运算放大器评估模块

THS3091 评估模块 (EVM) 提供了一个用于评估 THS3091 高电压、低失真、高速电流反馈放大器的平台。用户只需电源、输入信号和测试仪器即可操作 EVM。

应用

  • 高电压任意波形
  • 功率 FET 驱动器
  • 引脚驱动器
  • VDSL 线路驱动器
TI.com 上无现货
仿真模型

THS3091 PSpice Model (Rev. B)

SLOJ173B.ZIP (108 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS3091 TINA-TI Reference Design

SLOM419.TSC (2359 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS3091 TINA-TI Spice Model

SLOM418.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
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
TIDA-00684 — 高带宽任意波形发生器参考设计:直流或交流耦合,高压输出

TIDA-00684 参考设计开发了一款四通道 TSW3080 评估模块 (EVM),展示了如何使用采用 DAC38J84 的有源放大器接口来演示任意波形发生器前端。DAC38J84 能够以 16 位分辨率和最高可达 2.5GSPS 的更新速率提供四个 DAC 通道。THS3217 可提供宽带差动到单端输出。THS3095 可提供高达 26Vpp 的高动态范围输出。LMH5401 可提供频带较宽的差动输出。所有这些路径都提供了直流耦合接口,能够以高性能级别驱动 50Ω 负载。此参考设计还包括用于对比目的的参考变压器路径。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00075 — 高带宽和高电压任意波形发生器前端

此设计显示如何将活动接口用于 DAC5682Z 的电流接收器输出 - 这类典型应用包括任意波形发生器的前端。EVM 包括用于数模转换的 DAC5682Z、用于演示使用宽带宽运算放大器实现活动接口的 OPA695 以及用于展示具有大电压摆幅的运算放大器的 THS3091 和 THS3095。板上还包括用于生成时钟的 CDCM7005、VCXO 和基准以及用于电压调节的线性稳压器。通过 USB 接口和 GUI 软件实现与 EVM 的通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00023 — 实现针对大信号应用的负载共享概念的的参考设计

通过使用 THS3091 高电压、低失真电流反馈运算放大器,此参考设计展示了在将高电压信号驱动到高负载时在负载共享配置中配置多个运算放大器的技术和好处。  该设计具有整套应用报告支持,可以针对给定应用方便地调整。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
HVSSOP (DGN) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频