THS3001-DIE 420MHz 高速电流反馈放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

THS3001-DIE (正在供货)

420MHz 高速电流反馈放大器

 

描述

THS3001 是一款高速电流反馈运算放大器,此放大器非常适合于通信、成像、和高质量视频应用。 这个器件为要求出色瞬态响应的大信号应用提供一个极快转换率、带宽、和稳定时间。 此外,THS3001 运行时的失真极低,这使得它非常适合于诸如无线通信基站或者超快速模数转换器 (ADC) 或者数模转换器 (DAC) 缓冲器等的应用。

特性

  • 高速:
    • 40ns 稳定时间 (0.1%)
  • 高输出驱动
  • 出色的视频性能
  • 低输入偏移电压
  • 极低失真
  • 宽范围电源
  • 提供评估模块

查看更多内容