TFP401A

正在供货

具有 HSYNC & Panelbus™ 集成电路的 165MHz TMDS DVI 接收器/解串器

产品详情

Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.96 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTQFP (PZP) 100 256 mm² 16 x 16
  • 支持高达 165MHz 的像素速率(包括 60Hz 时的 1080p 和 WUXGA)
  • 符合数字可视化接口 (DVI) 技术规范(1)
  • 真彩色,24 位/像素,1670 万色(每时钟驱动 1 至 2 个像素)
  • 通过激光修整内部端接电阻器,实现出色的固定阻抗匹配
  • 高达 1 个像素时钟周期的偏移容限
  • 4 倍过采样
  • 降低了功耗 – 1.8V 内核运行,3.3V I/O 和电源(2)
  • 使用错时像素输出来减少接地反弹
  • 使用 TI PowerPAD™ 封装实现低噪声和良好的功率耗散
  • 采用 TI 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺的先进技术
  • TFP401A 包含 HSYNC 抖动抗扰能力 (3)

(1)数字可视化接口规范 DVI,是数字显示工作组 (DDWG) 为了与数字显示器建立高速数字连接而开发的一个行业标准。TPF401 和 TFP401A 与 DVI 规范修订版 1.0 兼容。

(2)TFP401/401A 具有一个内部稳压器,可通过外部 3.3V 电源提供 1.8V 内核电源。

(3)TFP401A 使用附加电路通过 DVI 发送器创建稳定的 HSYNC,这些发送器会在已发送的 HSYNC 信号上引入不良抖动。

  • 支持高达 165MHz 的像素速率(包括 60Hz 时的 1080p 和 WUXGA)
  • 符合数字可视化接口 (DVI) 技术规范(1)
  • 真彩色,24 位/像素,1670 万色(每时钟驱动 1 至 2 个像素)
  • 通过激光修整内部端接电阻器,实现出色的固定阻抗匹配
  • 高达 1 个像素时钟周期的偏移容限
  • 4 倍过采样
  • 降低了功耗 – 1.8V 内核运行,3.3V I/O 和电源(2)
  • 使用错时像素输出来减少接地反弹
  • 使用 TI PowerPAD™ 封装实现低噪声和良好的功率耗散
  • 采用 TI 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺的先进技术
  • TFP401A 包含 HSYNC 抖动抗扰能力 (3)

(1)数字可视化接口规范 DVI,是数字显示工作组 (DDWG) 为了与数字显示器建立高速数字连接而开发的一个行业标准。TPF401 和 TFP401A 与 DVI 规范修订版 1.0 兼容。

(2)TFP401/401A 具有一个内部稳压器,可通过外部 3.3V 电源提供 1.8V 内核电源。

(3)TFP401A 使用附加电路通过 DVI 发送器创建稳定的 HSYNC,这些发送器会在已发送的 HSYNC 信号上引入不良抖动。

德州仪器 (TI) 的 TFP401 和 TFP401A 是 TI PanelBus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。TFP401/401A 主要面向台式机 LCD 显示器和数字投影仪,可应用于任何需要高速数字接口的设计中。

TFP401 和 TFP401A 支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。TFP401 和 TFP401A 可提供设计灵活性,在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板,并提供错时像素输出选项来减少接地反弹。

PowerPAD 先进的封装技术可实现业界出色的功率耗散、封装尺寸和超低接地电感。

TFP401 和 TFP401A 将创新的 PanelBus 电路与 TI 先进的 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺技术以及 TI 的 PowerPAD 封装技术组合在一起,用于实现可靠的低功耗、低噪声、高速数字接口解决方案。

德州仪器 (TI) 的 TFP401 和 TFP401A 是 TI PanelBus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。TFP401/401A 主要面向台式机 LCD 显示器和数字投影仪,可应用于任何需要高速数字接口的设计中。

TFP401 和 TFP401A 支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。TFP401 和 TFP401A 可提供设计灵活性,在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板,并提供错时像素输出选项来减少接地反弹。

PowerPAD 先进的封装技术可实现业界出色的功率耗散、封装尺寸和超低接地电感。

TFP401 和 TFP401A 将创新的 PanelBus 电路与 TI 先进的 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺技术以及 TI 的 PowerPAD 封装技术组合在一起,用于实现可靠的低功耗、低噪声、高速数字接口解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TFP401x TI PanelBus 数字接收器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 6月 14日
* 勘误表 TFP101(A), TFP201(A), TFP401(A) Errata 2003年 11月 11日
* 勘误表 TFP101/A, TFP201/A, TFP401/A, TFP403 Data Sheet Errata 2003年 6月 27日
应用手册 TFPxxx FAQ (Rev. A) 2019年 5月 2日
应用手册 How to Bridge HDMI/DVI to LVDS/OLDI (Rev. C) 2018年 6月 7日
应用手册 PanelBus TFP401/401A Design Notes 2003年 3月 18日
应用手册 TFP101/201/401(A) 2Pix/Clk Output Mode 2003年 3月 18日
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
HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频