TDP158

正在供货

6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort™ 双模物理层输入到 HDMI2.0b TMDS 物理层输出,支持高达 6Gbps 的数据速率,兼容 HDMI2.0b 电气参数
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 支持 4k 2k 60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,刷新率更高
  • 可编程固定接收器均衡器增益最高可达15.5dB
  • 全局或独立的高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • I2C 或引脚搭接可编程
  • 可通过 I2C 配置为 DisplayPort 转接驱动器
  • 主通道上全通道交换
  • 低功耗
    • 6Gbps 时的工作功耗为 -200mW,关断状态下的功耗为 -8mW
  • 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 SN75DP159RSB 重计时器引脚兼容
  • 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort™ 双模物理层输入到 HDMI2.0b TMDS 物理层输出,支持高达 6Gbps 的数据速率,兼容 HDMI2.0b 电气参数
  • 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
  • 支持 4k 2k 60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,刷新率更高
  • 可编程固定接收器均衡器增益最高可达15.5dB
  • 全局或独立的高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • I2C 或引脚搭接可编程
  • 可通过 I2C 配置为 DisplayPort 转接驱动器
  • 主通道上全通道交换
  • 低功耗
    • 6Gbps 时的工作功耗为 -200mW,关断状态下的功耗为 -8mW
  • 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 SN75DP159RSB 重计时器引脚兼容

TDP158 器件是一款交流耦合型 HDMI 信号转最小化传输差分信号 (TMDS) 转接驱动器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 和高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0b 输出信号。TDP158 支持四条 TMDS 通道和数字显示控制 (DDC) 接口。TDP158 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现高达 4k 2k 60p 24 位/像素的分辨率以及高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,同时具有较高的刷新率。TDP158 经配置可支持 HDMI2.0 标准。

TDP158 支持双电源轨(VDD 为 1.1V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法降低整体功耗。TDP158 通过 I2C 或引脚配置 (strap) 支持固定接收器 EQ 增益,从而补偿长度不同的输入电缆或电路板引线。

TDP158 器件是一款交流耦合型 HDMI 信号转最小化传输差分信号 (TMDS) 转接驱动器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 和高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0b 输出信号。TDP158 支持四条 TMDS 通道和数字显示控制 (DDC) 接口。TDP158 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现高达 4k 2k 60p 24 位/像素的分辨率以及高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,同时具有较高的刷新率。TDP158 经配置可支持 HDMI2.0 标准。

TDP158 支持双电源轨(VDD 为 1.1V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法降低整体功耗。TDP158 通过 I2C 或引脚配置 (strap) 支持固定接收器 EQ 增益,从而补偿长度不同的输入电缆或电路板引线。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
SN65DP159 正在供货 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 HDMI2.0 retimer instead of redriver (no alternative HDMI2.0 redriver)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDP158 6Gbps、交流耦合型 TMDS 或 HDMI 电平转换器转接驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 4月 9日
应用手册 TDP158 Configuration Guide 2020年 3月 16日
应用手册 TDP158 Schematic Checklist 2019年 4月 3日
用户指南 SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) 2018年 2月 26日
EVM 用户指南 TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 2月 9日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDP158RSBEVM — 6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块

TDP158 EVM 是为帮助客户评估用于视频应用的 TDP158 器件而开发的 PCB。该款 EVM 还能用作在 RSB 封装中实现 TDP158 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,从而提供布线/布局规则的 PCB 设计说明。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TDP158 IBIS-AMI Model

SLLM364.ZIP (3486 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RSB) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频