产品详情

Type Time-to-digital converter Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Rating Catalog
Type Time-to-digital converter Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 分辨率:55ps
  • 标准偏差:35ps
  • 测量范围:
    • 模式 1:12ns 至 500ns
    • 模式 2:250ns 至 8ms
  • 低功耗:0.5μA (2SPS)
  • 最多支持 5 个 STOP 信号
  • 自主多周期平均模式,可实现低功耗
  • 电源电压:2V 至 3.6V
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 用于配置和寄存器访问的 SPI 主器件接口

应用

  • 流量计:水表、燃气表和热量计
  • 磁致伸缩位置/液位感测
  • 无人机(激光雷达和声纳)的飞行时间、计量设备和投影仪
  • 热量分配表

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 分辨率:55ps
  • 标准偏差:35ps
  • 测量范围:
    • 模式 1:12ns 至 500ns
    • 模式 2:250ns 至 8ms
  • 低功耗:0.5μA (2SPS)
  • 最多支持 5 个 STOP 信号
  • 自主多周期平均模式,可实现低功耗
  • 电源电压:2V 至 3.6V
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 用于配置和寄存器访问的 SPI 主器件接口

应用

  • 流量计:水表、燃气表和热量计
  • 磁致伸缩位置/液位感测
  • 无人机(激光雷达和声纳)的飞行时间、计量设备和投影仪
  • 热量分配表

All trademarks are the property of their respective owners.

TDC7200 是一款时间 - 数字转换器 (TDC),适用于水表、燃气表和热量计等超声波感测装置。 与 TDC1000(超声波模拟前端)配套使用时,TDC7200 可与 MSP430、电源、无线器件以及相关源代码一起构成一套完整的德州仪器 (TI) 超声波感测解决方案。

时间数字转换器 (TDC) 可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(渡越时间,即 TOF)。 这一功能使得用户能够灵活选择回声性能最佳的 STOP 脉冲。

该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。 这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。 因此,TDC7200 非常适用于注重高精度零流量和低流量测量的流量计应用。

TDC7200 置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。 在此模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能,并会在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。

TDC7200 是一款时间 - 数字转换器 (TDC),适用于水表、燃气表和热量计等超声波感测装置。 与 TDC1000(超声波模拟前端)配套使用时,TDC7200 可与 MSP430、电源、无线器件以及相关源代码一起构成一套完整的德州仪器 (TI) 超声波感测解决方案。

时间数字转换器 (TDC) 可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(渡越时间,即 TOF)。 这一功能使得用户能够灵活选择回声性能最佳的 STOP 脉冲。

该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。 这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。 因此,TDC7200 非常适用于注重高精度零流量和低流量测量的流量计应用。

TDC7200 置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。 在此模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能,并会在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDC7200 适用于激光雷达飞行时间、磁致伸缩和流量计应用的时间数字转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 12月 30日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频