TDC1011
- 测量范围:高达 8ms
- 工作电流:1.8µA (2 SPS)
- 发送器通道 TX
- 支持单传感器应用
- 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
- 接收器通道 RX
- STOP 逐周期抖动:50psRMS
- 低噪声、可编程增益放大器
- 可访问外部滤波器的信号链设计
- 针对回声质检的可编程阈值比较器
- 针对较长 TOF 测量的可编程低功耗模式
- 温度测量
- 2 个 PT1000/500 RTD 接口
- RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
应用
- 不同材料箱中的各项测量:
- 液位
- 液体鉴别/浓度
TDC1011 是一款全集成超声波感测模拟前端 (AFE),常用于汽车、工业、医疗和消费品市场中的液位、液体鉴别/浓度以及接近传感/远距感测应用。 与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。
TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC10111 可针对多种发射脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以便在多种传感器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 系数下使用。 同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。
TDC1011 可选择不同的工作模式,并且针对低功耗进行了优化,这使得它成为电池供电应用的理想选择。 低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现皮秒级分辨率和精度。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TDC1011 面向液位感测、浓度感测应用的单通道超声波感测模拟前端 (AFE) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 8月 13日 |
应用手册 | 超声波传感基础知识 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 5月 27日 | |
应用手册 | How to Select and Mount Transducers in Ultrasonic Sensing for Level Sensing and (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 25日 | |||
应用手册 | Using Ultrasonic Sensing to Monitor Level in Tanks | 2015年 7月 25日 | ||||
应用手册 | Ultrasonic Sensing Basics for Liquid Level Sensing, Flow Sensing, and Fluid Iden (Rev. A) | 2015年 6月 11日 | ||||
应用手册 | Ultrasonic Sensing for Fluid Identification and Contamination | 2015年 4月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TDC1000-C2000EVM User’s Guide | 2014年 12月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TDC1000-C2000EVM — TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块
TDC1000-C2000EVM 是一款评估模块 (EVM),它允许用户通过 C2000 评估 TDC1000 超声波模拟前端的功能和性能。该板可用于许多超声波感应应用,例如汽车液位检测、浓度和液体识别以及近距和远距测量。此 EVM 允许连接两个超声波换能器以及两个用于温度测量的 RTD。它使用板载 C2000 来处理数据,通过用户友好型 GUI 界面来显示数据。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。