产品详情

Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 20 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 0.61 Supply voltage (max) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type 41 Rating Automotive
Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 20 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 0.61 Supply voltage (max) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type 41 Rating Automotive
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车级 AEC-Q100 标准 (TDC1011-Q1)
  • 测量范围:高达 8ms
  • 工作电流:1.8µA (2 SPS)
  • 发送器通道 TX
    • 支持单传感器应用
    • 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
  • 接收器通道 RX
    • STOP 逐周期抖动:50psRMS
    • 低噪声、可编程增益放大器
    • 可访问外部滤波器的信号链设计
    • 针对回声质检的可编程阈值比较器
    • 针对较长 TOF 测量的可编程低功耗模式
  • 温度测量
    • 2 个 PT1000/500 RTD 接口
    • RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

应用

  • 不同材料箱中的各项测量:
    • 液位
    • 液体鉴别/浓度

  • 符合汽车级 AEC-Q100 标准 (TDC1011-Q1)
  • 测量范围:高达 8ms
  • 工作电流:1.8µA (2 SPS)
  • 发送器通道 TX
    • 支持单传感器应用
    • 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
  • 接收器通道 RX
    • STOP 逐周期抖动:50psRMS
    • 低噪声、可编程增益放大器
    • 可访问外部滤波器的信号链设计
    • 针对回声质检的可编程阈值比较器
    • 针对较长 TOF 测量的可编程低功耗模式
  • 温度测量
    • 2 个 PT1000/500 RTD 接口
    • RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

应用

  • 不同材料箱中的各项测量:
    • 液位
    • 液体鉴别/浓度

TDC1011 是一款全集成超声波感测模拟前端 (AFE),常用于汽车、工业、医疗和消费品市场中的液位、液体鉴别/浓度以及接近传感/远距感测应用。 与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。

TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC10111 可针对多种发射脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以便在多种传感器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 系数下使用。 同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。

TDC1011 可选择不同的工作模式,并且针对低功耗进行了优化,这使得它成为电池供电应用的理想选择。 低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现皮秒级分辨率和精度。

TDC1011 是一款全集成超声波感测模拟前端 (AFE),常用于汽车、工业、医疗和消费品市场中的液位、液体鉴别/浓度以及接近传感/远距感测应用。 与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。

TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC10111 可针对多种发射脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以便在多种传感器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 系数下使用。 同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。

TDC1011 可选择不同的工作模式,并且针对低功耗进行了优化,这使得它成为电池供电应用的理想选择。 低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现皮秒级分辨率和精度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TDC1000-Q1 正在供货 用于液位和浓度感应的汽车类超声波感应模拟前端 Dual-channel version of TDC1011-Q1, with two integrated TX/RX channels.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDC1011-Q1 面向液位感测、浓度感测应用的单通道超声波感测模拟前端 (AFE) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 8月 13日
应用手册 超声波传感基础知识 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 5月 27日
应用简报 TDC1000-Q1 in Automotive Ultrasonic Level Sensing Systems 2017年 7月 29日
应用手册 How to Select and Mount Transducers in Ultrasonic Sensing for Level Sensing and (Rev. A) PDF | HTML 2015年 11月 25日
应用手册 Using Ultrasonic Sensing to Monitor Level in Tanks 2015年 7月 25日
应用手册 Ultrasonic Sensing Basics for Liquid Level Sensing, Flow Sensing, and Fluid Iden (Rev. A) 2015年 6月 11日
应用手册 Ultrasonic Sensing for Fluid Identification and Contamination 2015年 4月 30日
EVM 用户指南 TDC1000-C2000EVM User’s Guide 2014年 12月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDC1000-C2000EVM — TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

TDC1000-C2000EVM 是一款评估模块 (EVM),它允许用户通过 C2000 评估 TDC1000 超声波模拟前端的功能和性能。该板可用于许多超声波感应应用,例如汽车液位检测、浓度和液体识别以及近距和远距测量。此 EVM 允许连接两个超声波换能器以及两个用于温度测量的 RTD。它使用板载 C2000 来处理数据,通过用户友好型 GUI 界面来显示数据。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

PGA460 Transducer and Transformer Listing

SLAC787.ZIP (21 KB)
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频