产品详情

Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 41 Number of input channels 2 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Rating Catalog
Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 41 Number of input channels 2 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Rating Catalog
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 测量范围:高达 8ms
  • 工作电流:1.8µA (2SPS)
  • 发送器通道 TX1/TX2:
    • 支持单换能器或双换能器应用
    • 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
  • 接收器通道 RX1/RX2:
    • STOP 周期间抖动:50psRMS
    • 低噪声、可编程增益放大器
    • 可访问外部滤波器的信号链设计
    • 用于回波鉴定的可编程阈值比较器
    • 用于差分飞行时间 (TOF) 测量的自动通道交换
    • 用于长 TOF 测量的可编程低功耗模式
  • 温度测量
    • 可连接两个 PT1000/500 RTD
    • RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 测量范围:高达 8ms
  • 工作电流:1.8µA (2SPS)
  • 发送器通道 TX1/TX2:
    • 支持单换能器或双换能器应用
    • 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
  • 接收器通道 RX1/RX2:
    • STOP 周期间抖动:50psRMS
    • 低噪声、可编程增益放大器
    • 可访问外部滤波器的信号链设计
    • 用于回波鉴定的可编程阈值比较器
    • 用于差分飞行时间 (TOF) 测量的自动通道交换
    • 用于长 TOF 测量的可编程低功耗模式
  • 温度测量
    • 可连接两个 PT1000/500 RTD
    • RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

TDC1000 是一款完全集成的模拟前端 (AFE),适用于汽车、工业和消费市场中常见的液位、流体识别/浓度和接近/距离应用的超声波检测测量。与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。

TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC1000 可以针对多个发送脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以用于各种换能器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 因数。同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。

通过选择不同的工作模式, 可以针对电池供电流量计、液位仪表和 距离/接近测量对 TDC1000 进行低功耗优化。低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现零流量和低流量测量的皮秒级分辨率和精度。

TDC1000 是一款完全集成的模拟前端 (AFE),适用于汽车、工业和消费市场中常见的液位、流体识别/浓度和接近/距离应用的超声波检测测量。与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。

TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC1000 可以针对多个发送脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以用于各种换能器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 因数。同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。

通过选择不同的工作模式, 可以针对电池供电流量计、液位仪表和 距离/接近测量对 TDC1000 进行低功耗优化。低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现零流量和低流量测量的皮秒级分辨率和精度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TUSS4440 正在供货 具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器 IC TUSS4440 is now available for transformer driven ultrasonic systems up to 400kHz
TUSS4470 正在供货 具有对数放大器的直接驱动超声波传感器 IC TUSS4470 is now available for directly driven ultrasonic systems up to 1MHz

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDC1000-C2000EVM — TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

TDC1000-C2000EVM 是一款评估模块 (EVM),它允许用户通过 C2000 评估 TDC1000 超声波模拟前端的功能和性能。该板可用于许多超声波感应应用,例如汽车液位检测、浓度和液体识别以及近距和远距测量。此 EVM 允许连接两个超声波换能器以及两个用于温度测量的 RTD。它使用板载 C2000 来处理数据,通过用户友好型 GUI 界面来显示数据。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNAC064 TDC1000-TDC7200EVM GUI v1.2.7.1

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
超声波传感器 AFE
TDC1000 用于液位和浓度感应的超声波感应模拟前端 TDC1000-Q1 用于液位和浓度感应的汽车类超声波感应模拟前端
仿真模型

TDC1000 IBIS Model

SNAM173.ZIP (130 KB) - IBIS Model
仿真模型

TDC1000 TINA-TI Reference Design

SNAM193.TSC (458 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TDC1000 TINA-TI Spice Model

SNAM194.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
光绘文件

PGA460 Transducer and Transformer Listing

SLAC787.ZIP (21 KB)
参考设计

TIDA-00322 — 汽车类超声波液位/质量测量参考设计

这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频