TDA2-17 适用于 ADAS 且具有视觉、图形和视频加速选项的 SoC 处理器(17mm 封装) | 德州仪器 TI.com.cn

TDA2-17 (正在供货) 适用于 ADAS 且具有视觉、图形和视频加速选项的 SoC 处理器(17mm 封装)

 

More Information

This product family is available for high volume automotive manufacturers. Please contact your TI sales representative for more details.

Learn more about the TDAx SoC for advanced driver assistance systems (ADAS).

描述

TI 的全新 TDA2x 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,专为满足领先的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的要求而设计。TDA2x 系列集最佳性能和低功耗特性于一体, 且其 ADAS 视觉分析处理功能有助于实现更自主的无碰撞驾驶体验,从而使其在汽车领域中的 ADAS 应用中得到了广泛的应用。

TDA2x SoC 通过最全面的 ADAS 应用 (包括前置摄像头、泊车辅助、环视和单一架构上的传感器融合),在汽车领域实现了复杂的嵌入式视觉技术。

TDA2x SoC 采用异类可扩展架构,包含 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 生成内核、Vision AccelerationPac、Arm Cortex-A15 MPCore™ 和双 Cortex-M4 处理器的组合。该器件集成了用于在以太网 AVB 网络上解码多视频流的视频加速器,以及用于渲染虚拟视图的图形加速器,因此可实现 3D 视觉体验。此外,TDA2x SoC 还集成了诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。

适用于本系列产品的 Vision AccelerationPac 包含多个嵌入式视觉引擎 (EVE),因此应用处理器不用再执行视觉分析功能,同时还降低了功耗。Vision AccelerationPac 针对视觉处理功能进行了优化,具有用于高效程序执行的 32 位 RISC 内核,以及用于专业视觉处理的矢量协处理器。

此外,TI 为 Arm、DSP 和 EVE 协处理器提供了一系列完整的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。

TDA2x ADAS 处理器符合 AEC-Q100 标准。

特性

  • 专为 ADAS 应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
  • Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • 多达 2 个 C66x 浮点 VLIW DSP
    • 对象代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 × 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1066
    • 支持高达 2GB
  • 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • IVA-HD 子系统
  • 显示子系统
    • 带有 DMA 引擎和三条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante™GC320 内核
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 双核 PowerVR®SGX544™ 3D GPU
  • 2 个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 7 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 具有集成 PHY 的 PCI-Express 3.0 端口
    • 具有 1 个速率为 5.0Gbps 信道的单端口
  • 16 个 32 位通用定时器
  • 32 位 MPU 看门狗定时器
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI 接口 (QSPI)
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 7 个多通道音频串口 (McASP) 模块
  • 三个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 三个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 实时时钟子系统 (RTCSS)
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
  • 电源、复位和时钟管理
  • 片上调试,采用 CTool 技术
  • 符合汽车级 AEC-Q100 标准
  • 28nm CMOS 技术
  • 17mm × 17mm,0.65mm 间距,625 引脚 BGA (AAS)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 TDAx ADAS SOC 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Arm CPU Arm MHz (Max.) DSP DSP MHz (Max) Embedded vision engine (EVE) Embedded vision engine (EVE) (Max) Co-processor(s) EMIF DRAM Other on-chip memory Video input ports EMAC MMC/SD Display Serial I/O McASP PCIe
TDA2-17 立即下单 1 ARM Cortex-A15     750
500    
2 C66x     750
500    
2     650
500    
4 ARM Cortex-M4     1 32-bit     DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066    
2.5 MB     3     10/100/1000
2-port 1Gb switch    
1x SDIO 4b
1x SDIO 8b
1x eMMC 8b    
1 HDMIOUT
1 LCD OUT    
I2C
UART
SPI
CAN
USB    
7     1 PCIe Gen2