TCI6630K2L TCI6630K2L Multicore DSP+ARM KeyStone II System-on-Chip (SoC) | 德州仪器 TI.com.cn

TCI6630K2L (正在供货)

TCI6630K2L Multicore DSP+ARM KeyStone II System-on-Chip (SoC)

描述

TCI6630K2L 通信基础设施 KeyStone SoC 属于基于 TI 新型 KeyStone II 多核 SoC 架构的 C66x 系列,是一款带有集成数字前端 (DFE) 的低功耗基带解决方案,可满足小型蜂窝无线基站在功耗、尺寸和成本方面的较严苛要求。 在企业和微微基站中,该器件的 ARM 和 DSP 内核可在包括 WCDMA/HSPA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM、TDD-LTE、FDD-LTE 和 WiMAX 在内的所有无线标准的开发平台上展现卓越的处理能力。

TI 的 KeyStone II 架构提供了一套集成有各类子系统(ARM CorePac、C66x CorePac、IP 网络、无线电层 1、2 和 3 以及传输处理)的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得 SoC 资源能够高效且无缝地运作。 这种独特的 SoC 架构中还包含一个 TeraNet 交换机,该交换机可将从可编程内核到专用协处理器和高速 IO 的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。

TCI6630 中附加的 ARM CorePac 能够实现对层 2 和层 3 的片上处理。 Cortex-A15 处理器可执行流量控制、本地运营和维护、NBAP/FP 终止和 SCTP 处理等全部操作。

TI 的 C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中,可谓开创了 DSP 技术的新纪元。 此原始计算性能处于行业领先水平,在 1.2GHz 的工作频率下,每个内核能够达到 38.4GMACS 和 19.2Gflops。 此外,C66x 还完全向后兼容 C64x+ 器件的软件。 C66x CorePac 新增了 90 条指令,主要针对浮点运算 (FPi) 和面向向量数学 (VPi) 的处理。 这些改进可在多天线 4.8G 信号处理中实现显著的性能提升,充分满足诸如 MIMO 与波束赋形等算法的需求。

TCI6630K2L 包含许多无线基站协处理器,可为器件应对层 1 和层 2 基站的大量处理需求减轻负担。 这可将内核解放出来,充分满足接收机算法以及其它差异化功能的需求。 该 SoC 包含多个重要的协处理器,如 FFTC 与 TCP3D 等。 用于实现高数据传输速率的关键协处理器是比特率协处理器 (BCP),该协处理器可处理整个下行链路位处理链和大部分接收位处理。 SoC 的架构元素(多核导航器)可确保在没有任何 CPU 干预或开销的情况下进行所有位处理,从而使系统能够实现其资源的最优化利用。

TI 的可扩展多核 SoC 架构解决方案为开发人员提供了一系列软件兼容和硬件兼容的器件,以最大限度缩短开发时间并重复使用从毫微微到宏的全部基站平台。

TCI6630K2L 器件具有一套完整的开发工具,其中包括一个 C 编译器、一个用于简化编程和调度过程的汇编优化器,以及一个用于查看源代码执行的 Windows 调试器接口。

特性

  • 4 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统 (C66x CorePac),每个具有
    • 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点/浮点 DSP 内核
      • 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
      • 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
    • 存储器
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1P
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1D
      • 每个 CorePac 具有 1024K 字节的本地 L2
  • ARM CorePac
    • 两个 ARM Cortex-A15 MPCore 处理器频率高达 1.2GHz
    • 两个 ARM 内核共享 1MB L2 缓存
    • 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
    • 每个内核具有 32KB L1 指令和数据缓存
    • AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与多核共享存储器控制器 (MSMC) 相连,可实现对共享的 MSMC 静态随机存取存储器 (SRAM) 的低延迟访问
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 4 个 DSP CorePac 和 1 个 ARM CorePac 共享 2MB SRAM 存储器
    • MSM SRAM 与 DDR3_EMIF 的存储器保护单元
  • 片上独立随机存取存储器 (RAM) (OSR) - 1MB 片上 SRAM 作为附加共享存储器
  • 硬件协处理器
    • 2 个 Turbo 解码器
      • 支持 WCDMA/HSPA/HSPA+/TD-SCDMA、LTE、LTE-A 和 WiMAX
      • 数据块大小为 6144 比特且迭代次数为 8 时,支持高达 282Mbps 的 LTE 速率;数据块大小为 5144 比特且迭代次数为 8 时,支持高达 206Mbps 的 LTE 速率
      • 低 DSP 开销 — 硬件交错表生成与 CRC 校验
    • 4 个维特比 (Viterbi) 解码器
      • 支持高达 50Mbps 的速率(长度 9、速率 1/3、块大小 2500)
    • 1 个 WCDMA 接收加速协处理器
      • 支持多达 8192 个相关器
    • WCDMA 发送加速协处理器
      • 支持多达 2304 个传播器
    • 两个快速傅立叶变换协处理器
      • 快速傅立叶变换 (FFT) 大小为 1024 时,支持高达 1200Msps 的速率
    • 比特率协处理器
      • WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、LTE、LTE-A 和 WiMAX 上行链路和下行链路比特处理
      • 包括编码、速率匹配/解匹配、分段、多路复用等
      • 对于 LTE,分别支持高达 1525Mbps 的 DL 速率和高达 1030Mbsp 的 UL 速率;对于 WCDMA/TD-SCDMA,分别支持高达 784Mbps 的 DL 速率和高达 216Mbsp 的 UL 速率
  • 多核导航器
    • 具有队列管理器的 8K 多用途硬件队列
    • 基于数据包的直接内存访问 (DMA) 支持零开销传输
  • 网络协处理器
    • 数据包加速器可支持
      • 传输面 IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
      • L2 用户面 PDCP(RoHC、无线加密)
      • 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
    • 安全加速器引擎可支持
      • IPSec、SRTP、3GPP 与 WiMAX 无线接口,以及 SSL/TLS 安全性、
      • ECB、CBC、CTR、F8、A5/3、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、Kasumi、SNOW 3G、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5、ZUC、ZUC-MAC
      • 高达 6.4Gbps 的 IPSec 和 3Gbps 的空中加密
    • 以太网子系统
      • 4 个串行千兆位介质无关接口 (SGMII) 端口开关
  • 8 个 Rake/搜索加速器 (RSA),支持
    • 对 WCDMA Rel'99、HSDPA 和 HSDPA+ 进行芯片速率处理
    • 雷德密勒 (Reed-Muller) 解码
  • 外设
    • 数字前端 (DFE) 子系统
      • 支持多达四通道 JESD204A/B(最大线速率为 7.37Gbps)多个数据转换器接口
      • 集成了数字下/上变频 (DDC/DUC)、波峰因数降低 (CFR) 以及数字预失真 (DPD) 模块
    • IQNet 子系统
      • 通过基于串行解串器的双通道天线接口链路 (AIL) 传输基带天线流
      • 将基带天线流传输至集成数字前端 (DFE)
      • 运行速率高达 9.83Gbps
      • 符合面向 3G/4G(WCDMA、LTE TDD、LTE FDD、TD-SCDMA 和 WiMAX)的 OBSAI RP3 与 CPRI 标准
    • 2 个单通道 PCIe Gen2 接口
      • 支持高达 5Gbaud 的传输速率
    • 3 个增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
    • 72 位 DDR3 接口,速度高达 1600MHz
    • EMIF16 接口
    • USB 3.0 接口
    • 通用用户识别模块 (USIM) 接口
    • 4 个通用异步收发器 (UART) 接口
    • 3 个 I2C 接口
    • 64 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
    • 信号量模块
    • 14 个 64 位定时器
  • 商用温度范围:
    • 0ºC 至 100ºC
  • 扩展温度范围:
    • -40ºC 至 100ºC

应用

  • 小型蜂窝基站
  • 远程无线电头端
  • 无线电中继
  • 软件定义的无线电

All trademarks are the property of their respective owners.