TCAN4550-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 功能安全质量管理型
- 带有集成 CAN FD 收发器和串行外设接口 (SPI) 的 CAN FD 控制器
- CAN FD 控制器支持 ISO 11898-1:2015 和 Bosch M_CAN 修订版 3.2.1.1
- 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
- 支持 CAN FD 数据速率高达 8Mbps,且 SPI 时钟速率高达 18MHz
- 向后兼容经典 CAN
- 工作模式:正常、待机、睡眠和失效防护
- 为微处理器提供 3.3V 至 5V 输入/输出逻辑支持
- 在 CAN 总线上具有宽工作范围
- ±58V 总线故障保护
- ±12V 共模电压
- 集成的低压降稳压器为 CAN 收发器提供 5V 电压,并为外部器件提供高达 70mA 的电流
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑终端为高阻抗 (运行总线或应用上无负载)
- 上电和断电无干扰运行
TCAN4550-Q1 是带有集成 CAN FD 收发器的 CAN FD 控制器,支持高达 8Mbps 的数据速率。此 CAN FD 控制器符合 ISO11898-1:2015 高速控制器局域网 (CAN) 数据链路层的规范,并满足 ISO11898–2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。
TCAN4550-Q1 通过串行外设接口 (SPI) 在 CAN 总线和系统处理器之间提供了一个接口,同时支持经典 CAN 和 CAN FD,并为不支持 CAN FD 的处理器提供端口扩展或 CAN 支持。 TCAN4550-Q1 提供 CAN FD 收发器功能:传输到总线的差分传输能力和从总线接收的差分接收能力。该器件支持通过本地唤醒 (LWU) 进行唤醒以及使用实现 ISO11898-2:2016 唤醒模式 (WUP) 的 CAN 总线进行总线唤醒。
为了保证器件和 CAN 总线的稳健耐用性,此器件包括很多保护特性。这些特性包括失效防护 模式、内部显性状态超时 、宽总线工作范围 和超时看门狗,等等。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-CANFD-LIN — BOOSTXL-CANFD-LIN
TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块
EVM 可用于评估 TCAN4550 SPI 转 CAN FD 控制器和收发器解决方案。 可通过 DB9 连接器(或通过接头引脚)轻松访问 CAN 总线信号,并可通过单个双行接头访问数字接口(SPI 线路和 GPIO)。 器件的输入时钟可来自板载晶振,也可来自外部单端时钟源。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDM-02009 — 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
TIDA-020032 — 汽车门禁低功耗 Bluetooth® + CAN 卫星模块参考设计
TIDA-020004 — 可通过双 CAN FD 进行目标数据输出的汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计
TIDEP-01014 — 用于演示 Hercules™ 微控制器上的 CAN FD 通信的参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。