TCAN4420

正在供货

具有极性控制功能的 CAN 收发器

产品详情

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -46 to 46 Signaling rate (max) (bps) 5000000 Rating Catalog
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -46 to 46 Signaling rate (max) (bps) 5000000 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准要求
  • 通过 SW(开关)引脚进行外部极性控制
    • 可用于将极性切换为 CAN 总线的正常(默认)或反向配置
  • 双电源
    • 5V VCC 引脚用于为 CAN 驱动器和接收器供电
    • 2.8V 至 5V VIO 引脚用于为 RXD、TXD 和 SW 引脚供电
  • 宽运行范围
    • ±46V 总线故障保护
    • ±12V 共模
    • –40°C 至 125°C 环境温度
  • 保护特性
    • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护高达 ±12kV
    • VCC 和 VIO 电源欠压保护
    • TXD 显性超时 (TXD DTO) - 支持低至 9.2kbps 的数据速率
    • 热关断保护 (TSD)
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无毛刺脉冲运行
  • 快速循环时间:150ns
  • 符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准要求
  • 通过 SW(开关)引脚进行外部极性控制
    • 可用于将极性切换为 CAN 总线的正常(默认)或反向配置
  • 双电源
    • 5V VCC 引脚用于为 CAN 驱动器和接收器供电
    • 2.8V 至 5V VIO 引脚用于为 RXD、TXD 和 SW 引脚供电
  • 宽运行范围
    • ±46V 总线故障保护
    • ±12V 共模
    • –40°C 至 125°C 环境温度
  • 保护特性
    • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护高达 ±12kV
    • VCC 和 VIO 电源欠压保护
    • TXD 显性超时 (TXD DTO) - 支持低至 9.2kbps 的数据速率
    • 热关断保护 (TSD)
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无毛刺脉冲运行
  • 快速循环时间:150ns

TCAN4420 是一款符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准规格要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。该器件还支持通过微控制器由 SW 引脚从外部控制 CAN 总线极性。TCAN4420 包含众多可 实现 器件和 CAN 网络可靠性的保护特性。支持 2.8V 至 5V MCU,且包含可通过 VIO 引脚实现的 I/O 接口。

TCAN4420 是一款符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准规格要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。该器件还支持通过微控制器由 SW 引脚从外部控制 CAN 总线极性。TCAN4420 包含众多可 实现 器件和 CAN 网络可靠性的保护特性。支持 2.8V 至 5V MCU,且包含可通过 VIO 引脚实现的 I/O 接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN1044A-Q1 正在供货 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 CAN transciever without polarity control

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有极性控制功能的 TCAN4420 CAN 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 1月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TCAN4420 IBIS Model

SLLM393.ZIP (32 KB) - IBIS Model
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
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频