可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TCAN1044V-Q1
- AEC-Q100 标准:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准的要求
- 提供功能安全
- 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
- 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
- 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
- I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
- 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
- 保护特性:
- 总线故障保护:±58V
- 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO)
- 数据速率低至 9.2kbps
- 热关断保护 (TSD)
- 工作模式:
- 正常模式
- 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 接收器共模输入电压:±12V
- 采用 SOIC (8)、SOT23 (8) 封装 (2.9mm x 1.60mm) 和无引线 VSON (8) 封装 (3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
TCAN1044-Q1 是一款符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。
TCAN1044-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。 TCAN1044-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 I/O。该收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。此外, TCAN1044-Q1收发器还包括 保护和诊断功能,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 1.8V I/O 支持和故障保护功能的 TCAN1044V-Q1 汽车类 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 |
应用手册 | 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |
功能安全信息 | TCAN1044-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 6月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | 查看选项 |
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。