TCAN1043HG-Q1
- AEC Q100 标准:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:-55°C 至 125°C,T A
- 器件 HBM 分级等级:±16kV
- 器件 CDM 分级等级:±1500V
- 功能安全型
- 符合 ISO 11898-2 (2016) 的要求
- 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
- 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
- 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
- V IO 电平转换支持 2.8V 至 5.5V 的电压范围
- 工作模式
- 正常模式
- 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
- 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求的低功耗睡眠模式
- 未供电时具有无源行为
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
- 符合或超出 EMC 标准要求
- 符合 IEC 62228-3 – 2007 标准
- 符合 SAE J2962-2 标准
- 保护特性
- 总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
- 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
- 电源终端欠压保护
- 驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
- 热关断保护 (TSD)
- 接收器共模输入电压:±30V
- 典型循环延迟:110ns
- 结温范围为 –55°C 至 150°C
- 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件型号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。
在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1 会通过驱动 INH 高电平的方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 V IO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包含很多保护和诊断功能,包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCAN1043xx-Q1 具有 CAN FD 和唤醒功能的低功耗故障保护 CAN 收发器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 |
功能安全信息 | TCAN1043xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 7日 | |||
用户指南 | TCAN1043HG-Q1 Evaluation Module | 2017年 10月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN1043DEVM — 具有 CAN FD 的 TCAN1043xx-Q1 低功耗故障保护 CAN 收发器评估模块
TI 的 TCAN1043xx-Q1 EVM 可帮助设计人员评估 TCAN1043xx-Q1 CAN FD 收发器的运行和性能。能够使用 VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE 和 nFAULT 引脚在该 EVM 上执行系统级评估。它还提供总线终端、总线滤波以及保护概念。
TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 汽车类低功耗信号改善 CAN FD 收发器评估模块
此 EVM 装有 TCAN1463DRQ1,用于评估收发器在具有信号改善功能的网络中的运行。通过按用户指南所述在 EVM 上更换收发器和设置跳线,可以将 EVM 配置为与 TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1 和 TCAN1043-Q1 14 引脚 CAN 收发器一起使用。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。