TCAN1043H-Q1

正在供货

具有唤醒输入的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器

产品详情

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 2000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Signaling rate (max) (bps) 2000000 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC Q100 标准:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:-55°C 至 125°C,T A
    • 器件 HBM 分级等级:±16kV
    • 器件 CDM 分级等级:±1500V
  • 功能安全型
  • 符合 ISO 11898-2 (2016) 的要求
  • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • V IO 电平转换支持 2.8V 至 5.5V 的电压范围
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求的低功耗睡眠模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 符合或超出 EMC 标准要求
    • 符合 IEC 62228-3 – 2007 标准
    • 符合 SAE J2962-2 标准
  • 保护特性
    • 总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
    • 电源终端欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围为 –55°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
  • AEC Q100 标准:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:-55°C 至 125°C,T A
    • 器件 HBM 分级等级:±16kV
    • 器件 CDM 分级等级:±1500V
  • 功能安全型
  • 符合 ISO 11898-2 (2016) 的要求
  • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • V IO 电平转换支持 2.8V 至 5.5V 的电压范围
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求的低功耗睡眠模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 符合或超出 EMC 标准要求
    • 符合 IEC 62228-3 – 2007 标准
    • 符合 SAE J2962-2 标准
  • 保护特性
    • 总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
    • 电源终端欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围为 –55°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能

TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件型号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。

在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1 会通过驱动 INH 高电平的方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 V IO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包含很多保护和诊断功能,包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。

TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件型号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。

在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1 会通过驱动 INH 高电平的方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 V IO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包含很多保护和诊断功能,包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1043xx-Q1 具有 CAN FD 和唤醒功能的低功耗故障保护 CAN 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 11月 9日
功能安全信息 TCAN1043xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 7日
用户指南 TCAN1043HG-Q1 Evaluation Module 2017年 10月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN1043DEVM — 具有 CAN FD 的 TCAN1043xx-Q1 低功耗故障保护 CAN 收发器评估模块

TI 的 TCAN1043xx-Q1 EVM 可帮助设计人员评估 TCAN1043xx-Q1 CAN FD 收发器的运行和性能。能够使用 VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE 和 nFAULT 引脚在该 EVM 上执行系统级评估。它还提供总线终端、总线滤波以及保护概念。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 汽车类低功耗信号改善 CAN FD 收发器评估模块

此 EVM 装有 TCAN1463DRQ1,用于评估收发器在具有信号改善功能的网络中的运行。通过按用户指南所述在 EVM 上更换收发器和设置跳线,可以将 EVM 配置为与 TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1 和 TCAN1043-Q1 14 引脚 CAN 收发器一起使用。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TCAN1043 IBIS Model

SLLM394.ZIP (52 KB) - IBIS Model
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
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频