TCAN1043G-Q1 具有 CAN FD 和唤醒输入的故障保护 CAN 收发器 | 德州仪器 TI.com.cn

TCAN1043G-Q1 (正在供货)

具有 CAN FD 和唤醒输入的故障保护 CAN 收发器

 

描述

TCAN1043xx-Q1 满足 ISO 11898–2 (2016) 高速控制器局域网 (CAN) 规范的物理层要求,提供 CAN 总线和 CAN 协议控制器之间的接口。这些器件支持传统 CAN 和 CAN FD 协议,具有最高 2Mbps 的数据速率。器件编号以“G”结尾的器件专为数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 应用而设计。TCAN1043xx-Q1 可以(通过 INH 输出引脚)选择性地启用节点上可能存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN1043xx-Q1 以外的所有系统组件,而 TCAN1043xx-Q1 则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。

在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1 将通过驱动 INH 高电平的方式发起节点启动。TCAN1043xx-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 3.3V 或 5V 控制器。该器件包括许多保护和诊断 特性, 包括 CAN 总线短路检测和电池连接检测。TCAN1043xx-Q1 满足 IEC 62228-3 和 J2962-2 的 ESD 和 EMC 要求,无需额外增加保护组件。

特性

  • AEC Q100:符合汽车类 应用标准
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 -55°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级:±16kV
    • 器件 CDM 分类等级:±1500V
  • 符合 ISO 11898-2 (2016) 的要求
  • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),包含“G”后缀的器件支持 5Mbps
    • 较短的对称传播延迟时间和快速循环次数增加时序余量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • VIO 电平位移支持 2.8V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 具有 INH 输出以及本地和远程唤醒请求功能的待机模式
    • 具有 INH 输出的低功耗休眠模式以及本地和远程唤醒请求
  • 不加电时的理想无源性能
    • 总线和逻辑终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:总线和 RXD 输出端加电/断电时的无毛刺脉冲运行
  • 符合或超出 EMC 标准要求
    • 符合 IEC 62228-3 – 2007 标准
    • 符合 SAE J2962-2 标准
  • 保护 特性
    • 总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)两种可选
    • 电源端欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围:-55°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 CAN/LIN 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Protocols Number of channels (#) Supply voltage(s) (V) Bus fault voltage (V) Common mode voltage (V) Signaling rate (Max) (Mbps) Low power mode HBM ESD (kV) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) Isolated Rating Operating temperature range (C) Package Group
TCAN1043G-Q1 立即下单 CAN     1     4.5 to 5.5     -58 to 58     -30 to 30     5     Silent
Sleep
Standby    
-10 to 10     -8 to 8     No     Automotive     -55 to 125     SOIC | 14
VSON | 14    
TCAN1043-Q1 立即下单 CAN     1     4.5 to 5.5     -58 to 58     -30 to 30     2     Silent
Sleep
Standby    
-10 to 10     -8 to 8     No     Automotive     -55 to 125     SOIC | 14
VSON | 14    
TCAN1043H-Q1 立即下单 CAN     1     4.5 to 5.5     -70 to 70     -30 to 30     2     Silent
Sleep
Standby    
-10 to 10     -8 to 8     No     Automotive     -55 to 125     SOIC | 14
VSON | 14    
TCAN1043HG-Q1 立即下单 CAN     1     4.5 to 5.5     -70 to 70     -30 to 30     5     Silent
Sleep
Standby    
-10 to 10     -8 to 8     No     Automotive     -55 to 125     SOIC | 14
VSON | 14