TCAN1042HGV-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TCAN1042HGV IBIS Model IBIS Model ZIP 2016年 4月 15日

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块 AWR1243BOOST 评估模块和开发板
AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1443BOOST 评估模块和开发板
AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST 评估模块和开发板
IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1443BOOST 评估模块和开发板
IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块 IWR1843BOOST 评估模块和开发板
TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块 TCAN1042DEVM 评估模块和开发板
毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEICBOOST 评估模块和开发板
集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块 IWR1642BOOST 评估模块和开发板

参考设计

使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测与跟踪参考设计

This reference design demonstrates how our single-chip millimeter-wave (mmWave) technology can be used for robust, long-range sensing in traffic monitoring and other applications. The reference design can use the  IWR1642BOOST evaluation module (EVM) or the IWR1843BOOST evaluation module (EVM (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真