主页 接口 I2C & I3C ICs I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

TCA9802

正在供货

具有内部 2mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

产品详情

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.8 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 1.65 VCCB (max) (V) 3.6 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.8 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 1.65 VCCB (max) (V) 3.6 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 双通道双向缓冲器
  • 在 B 侧集成了电流源,不需要外部 B 侧电阻器
  • 超低功耗
  • 无静态电压偏移,低 VOL
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.8V 至 3.6V
  • 在 B 侧上,工作电源电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 高电平有效中继器使能输入
  • A 侧断电高阻抗 I2C 总线引脚
  • 断电反射功率保护 I2C 总线引脚
  • 支持时钟拉伸和多主仲裁
  • 0.5mA 至 3mA 的电流源选项系列
  • 双通道双向缓冲器
  • 在 B 侧集成了电流源,不需要外部 B 侧电阻器
  • 超低功耗
  • 无静态电压偏移,低 VOL
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.8V 至 3.6V
  • 在 B 侧上,工作电源电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 高电平有效中继器使能输入
  • A 侧断电高阻抗 I2C 总线引脚
  • 断电反射功率保护 I2C 总线引脚
  • 支持时钟拉伸和多主仲裁
  • 0.5mA 至 3mA 的电流源选项系列

TCA9802 是一款适用于 I2C 总线和 SMBus/PMBus 系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至 0.8V)和较高电压(1.65V 至 3.6V)之间提供双向电平转换。TCA9802 在器件 B 侧 具有 一个内部电流源,因而 B 侧不需要外部上拉电阻器。该电流源还提供改进的上升时间和超低功耗。

TCA9802 能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是 pass-FET 解决方案)。这意味着 TCA9802 的 A 侧和 B 侧上的 VOL 极低(约为 0.2V),有助于消除由于固定的 VIL 阈值导致的通信问题。TCA9802 的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性。VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB。这使得系统设计人员可以灵活地使用 TCA9802。

TCA9802 是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流源强度(请参见器件比较表)。

TCA9802 是一款适用于 I2C 总线和 SMBus/PMBus 系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至 0.8V)和较高电压(1.65V 至 3.6V)之间提供双向电平转换。TCA9802 在器件 B 侧 具有 一个内部电流源,因而 B 侧不需要外部上拉电阻器。该电流源还提供改进的上升时间和超低功耗。

TCA9802 能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是 pass-FET 解决方案)。这意味着 TCA9802 的 A 侧和 B 侧上的 VOL 极低(约为 0.2V),有助于消除由于固定的 VIL 阈值导致的通信问题。TCA9802 的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性。VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB。这使得系统设计人员可以灵活地使用 TCA9802。

TCA9802 是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流源强度(请参见器件比较表)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TCA9803 正在供货 具有内部 3mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器 3-mA current source

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9802 电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 22日
应用简报 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用手册 Why, When, and How to use I2C Buffers 2018年 5月 23日
技术文章 Quick fixes to common I2C headaches PDF | HTML 2017年 4月 24日
应用手册 Advantages and Design Considerations of the TCA980x Family 2017年 3月 30日
用户指南 TCA9802 I2C Buffer Evaluation Module 2017年 3月 21日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
选择指南 I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA9802EVM — TCA980x 系列 I²C 和 SMBus 电平转换器评估模块

借助 TCA9802EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到缓冲器,并将 I2C 命令传递至板载从属器件 TMP102。该 EVM 使设计人员能够加载并测试不同的电容负载,还可作为将串联电阻器替换为电感器的选项,从而模拟电缆的寄生电感。可轻松、精确地对上升时间、功耗和延迟时间等参数进行评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TCA9802 IBIS Model

SCPM042.ZIP (80 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频