数据表
TCA9617A
- 双通道双向 I2C 缓冲器
- 支持标准模式、快速模式 (400kHz) 和快速模式+ (1Mhz) I2C 操作
- 在 A 侧,工作电源电压范围为 0.8V 至 5.5V
- 在 B 侧,工作电源电压范围为 2.2V 至 5.5V
- 0.8V 至 5.5V 和 2.2V 至 5.5V 的电压电平转换
- 针对 TCA9517 的封装和功能替代产品
- 高电平有效中继器使能输入
- 漏极开路 I2C I/O
- 5.5V 电压容错 I2C 和启用输入支持
- 无闭锁操作
- 器件上支持时钟扩展和多控制器仲裁
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型
- 1500V 充电器件模型
TCA9617A 是一款专门用于 I2C 总线和 SMBus 系统的 BiCMOS 双路双向缓冲器。此器件可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.8V)和较高电压(2.2V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换和下行转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I2C 和相似的总线系统。
TCA9617A 缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,从而将两条 550pF 的总线连接至一个 I2C 应用。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA9617A 电平转换 FM+ I2 C 总线中继器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 16日 |
应用手册 | Why, When, and How to use I2C Buffers | 2018年 5月 23日 | ||||
应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。