主页 接口 I2C & I3C ICs I2C & I3C switches & multiplexers

TCA9548A

正在供货

具有复位和电压转换的 8 通道、1.65V 至 5.5V I2C/SMBus 开关

产品详情

Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 8
Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 8
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 1 至 8 个双向转换开关
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个 TCA9548A 器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为
    1.65V 至 5.5 V
  • 5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • ±1000V 充电器件模型 (C101)
  • 1 至 8 个双向转换开关
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个 TCA9548A 器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为
    1.65V 至 5.5 V
  • 5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • ±1000V 充电器件模型 (C101)

TCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对可扩展为 8 个下行对或通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 从器件地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A。同样,加电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。

开关上有导通栅极,这样 VCC 引脚便可用于限制通过 TCA9548A 的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 部件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚为 5V 耐压。

TCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对可扩展为 8 个下行对或通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 从器件地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A。同样,加电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。

开关上有导通栅极,这样 VCC 引脚便可用于限制通过 TCA9548A 的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 部件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚为 5V 耐压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持复位的 TCA9548A 低电压 8 通道 I2C 开关 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 4日
应用简报 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用手册 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
选择指南 I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
技术文章 How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master PDF | HTML 2015年 10月 15日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
EVM 用户指南 TCA9548AEVM User's Guide 2014年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA9548AEVM — TCA9548AEVM:I2C 1 至 8 双向转换开关评估模块

TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块来连接至现有系统,也可与 MSP430 Lauchpad 配对(其中,MSP430 Lauchpad 充当 TCA9548AEVM 的 I2C 主设备和电源)。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数不同的 5 种不同德州仪器 I2C 开关:TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546ATCA9548A。通道数较低的器件可单独订购,并放在 TCA9548AEVM 上供评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TCA9548A IBIS Model (Rev. A)

SCPM023A.ZIP (41 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
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
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计

TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,从而通过小尺寸系统提供充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、具有处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及集成 SoC 来解码和呈现 Dolby Atmos®。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC + 放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和呈现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计

TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 24 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频