TCA9546A
- 4 选 1 双向转换开关
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 低电平有效复位输入
- 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个 TCA9546A 器件
- 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
- 上电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间
进行电压电平转换 - 上电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 5.5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
TCA9546A 是一款通过 I2C 总线控制的四路双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对分散到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。
一个低电平有效 (RESET) 输入使得 TCA9546A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一样。
开关上建有导通栅极,这样 VCC 端子引脚便可用于限制 TCA9546A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA9546A 具有复位功能的低压 4 通道 I2C 和系统管理总线 (SMbus) 开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 4月 27日 |
应用简报 | 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 31日 | |
应用手册 | 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 | ||
应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCA9548AEVM — TCA9548AEVM:I2C 1 至 8 双向转换开关评估模块
TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块来连接至现有系统,也可与 MSP430 Lauchpad 配对(其中,MSP430 Lauchpad 充当 TCA9548AEVM 的 I2C 主设备和电源)。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数不同的 5 种不同德州仪器 I2C 开关:TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A 和 TCA9548A。通道数较低的器件可单独订购,并放在 TCA9548AEVM 上供评估。
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。