主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9535

正在供货

具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DB) 24 63.96 mm² 8.2 x 7.8 TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 1.65V 至 5V 的宽电源电压 范围
  • 低待机电流消耗
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 针对多达 8 个器件使用的 3 个硬件地址引脚寻址
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 1.65V 至 5V 的宽电源电压 范围
  • 低待机电流消耗
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 针对多达 8 个器件使用的 3 个硬件地址引脚寻址
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

TCA9535 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线或 (SMBus) 协议提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。

TCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统控制器可通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。

TCA9535 除了不包含内部 I/O 上拉电阻器(配置为输入和非驱动时,需要上拉和下拉未用的 I/O 引脚),与 TCA9555 完全相同。

TCA9535 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线或 (SMBus) 协议提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。

TCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统控制器可通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。

TCA9535 除了不包含内部 I/O 上拉电阻器(配置为输入和非驱动时,需要上拉和下拉未用的 I/O 引脚),与 TCA9555 完全相同。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9535 具有中断输出和配置寄存器的低电压 16 位 I2C和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 5月 31日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
EVM 用户指南 I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 7月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424ATCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLVC564 I/O Expander Software and Firmware Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA6408A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA6408A-Q1 具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 8 位转换 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 TCA6416A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA6424A 具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9534 具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9534A 具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9535 具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9538 具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9539 具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9554 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9554A 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9555 具有中断、弱上拉和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器
硬件开发
评估板
IO-EXPANDER-EVM IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块
仿真模型

TCA9535 IBIS Model

SCPM040.ZIP (87 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
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
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-CAPTOUCHEMCREF — 抗噪声电容式触控 HMI 参考设计

抗噪电容式触控 HMI 设计 (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) 是用于实现抗噪电容式触控人机界面 (HMI) 的参考设计。它集成了 TI 采用高性能 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU) 和 TPS7A4533 线性稳压器以及 UCC28910 反激式开关。此参考设计展示了如何通过采用包含硬件设计技术、CapTIvate 技术外设功能和软件信号工艺的三位一体的设计方法,设计出能够通过具有挑战性的传导射频抗扰性、电气快速瞬变/脉冲群抗扰性和静电放电抗扰性系统级测试的硬件和软件。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00246 — 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计

此 TI 设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发电机 (TEG) 提供实际应用。它是以 60nA 的电流运行的完全可编程的状态机并可以启用和禁用重要功能,因为系统需要这些功能优化功耗。TIDA-00246 充当 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。

有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00468 — 优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计

TIDA-00468 参考设计展示了如何构建对回路供电应用进行功耗优化的隔离式热电偶感应前端,同时它还可:
• 在经典查找表方案中缩小器件尺寸
• 保持线性分段插值的快速响应时间
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00168 — 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE

此参考设计的唯一目标是全面详细说明如何设计一个简单、稳健且准确的模拟前端 (AFE),用于通过热电偶传感器进行精密温度测量。TIDA-00168 以分步方式解释了所涉及的原理、操作和复杂性。另外,此参考设计强调多个主题,如误差分析、抗混叠滤波器的必要性、用于传感器诊断的偏置电阻器、CJC、针对传感器数据的线性化技术以及印刷电路板的设计挑战。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SSOP (DB) 24 查看选项
TSSOP (PW) 24 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频