TCA9517A
- 双通道双向缓冲器
- 与 I2C 总线和系统管理总线 (SMBus) 兼容
- 在 A 侧上,运行电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
- 在 B 侧上,运行电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
- 从 0.9V-5.5V 到 2.7V-5.5V 的电压电平转换
- 针对 PCA9515B 的封装和功能替代产品
- 高电平有效中继器启用输入
- 漏极开路 I2C I/O
- 5.5V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
- 适用于标准模式和快速模式 I2C 器件和多重主器件
- 器件断电时 I2C 引脚呈高阻态
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 5500V 人体放电模式 (A114-A)
- 200V 机器放电模式 (A115-A)
- 1000V 组件充电模式 (C101)
TCA9517A 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。此器件可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.9V)和较高电压(2.7V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。 接口的需要。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,甚至在电平转换期间也不会影响系统性能。
TCA9517A 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因此允许 I2C 应用中的两条总线连接高达 400pF 的总线电容。
TCA9517A 具有两类驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 均可耐受 5.5V 过压,甚至在器件断电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V)也如此。
TCA9517A 的竞争电平阈值 (VILC) 高于 TCA9517,允许连接下拉能力较弱的从器件。
B 侧上的缓冲器设计类型使其无法与使用静态电压偏移的器件串联使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平,并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。
B 侧驱动器运行电压介于 2.7V 至 5.5V 之间。针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为 0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时,输入电压必须比输出低电平低 70mV 或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平。当 B 侧 I/O 被内部驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别为低电平。当输入低电平状态被释放时,这一特性防止了锁定情况的发生。
A 侧驱动器运行电压介于 0.9V 至 5.5V 之间并且能够驱动更大电流。它们不需要经缓冲的低电平特性(或者静态偏移电压)。这意味着,B 侧上的低电平信号将转换为 A 侧上接近 0V 的低电平,以适应低压逻辑的较小电压摆幅。A 侧上的输出下拉电阻会驱动一个“硬”低电平,输入电平会设置在 0.3 × VCCA 以满足低压侧电源电压低至 0.9V 的系统对于较低低电平的需求。
可将 A 侧作为公共总线,将两个或两个以上的 TCA9517A 的 A 侧连接在一起,从而实现多个拓扑结构(请参阅 图 8 和 图 9)。此外,还可以将 A 侧直接连接至任意具有静态或动态偏移电压的其他缓冲器。可以将多个 TCA9517A 串联在一起(相邻器件间通过 A 侧和 B 侧相连),偏移电压不会增大,只是需要考虑飞行时间延迟。由于 B 侧缓冲低电压的原因, TCA9517A 不能通过 B 侧相连。B 侧不能连接配有上升时间加速器的器件。
VCCA 只能用于为 A 侧输入比较器提供 0.3 × VCCA 参考电压,或者用于电源正常状态检测电路。 TCA9517A 逻辑和所有 I/O 均由 VCCB 引脚供电。
当与标准 I2C 系统一同工作时,需要用上拉电阻在经缓冲的总线上提供逻辑高电平。 TCA9517A 具有 I2C 总线的标准漏极开路配置。这些上拉电阻器的尺寸由系统决定,然而,中继器的每一侧都必须有一个上拉电阻器。此器件专为与标准模式及快速模式 I2C 器件(而不单是 SMBus 器件)一起工作而设计。在可以接受标准模式器件和多个主控器的通用型 IC 系统中,标准模式 I2C 器件的额定值只为 3mA。在特定条件下,可以采用更高的终止电流。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA9517A 电平转换 I2C 总线中继器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 12月 20日 |
应用手册 | 解决 I2C 缓冲器上的静态电压失调部署不当问题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 10日 | |
应用手册 | Why, When, and How to use I2C Buffers | 2018年 5月 23日 | ||||
应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP23365 — 具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。