TCA6424A (正在供货) 低压 24 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TCA6424A IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 5月 30日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块 IO-EXPANDER-EVM 评估模块和开发板

参考设计

12Gbps 多通道 BERT 板参考设计

This reference design is a 12-Gbps low-cost bit error tester (BERT) capable of generating and checking up to 8 channels of pseudo-random binary sequences (PRBS). This validated design is a convenient way to generate multi-channels high speed serial bit streams of up to 12-Gbps, and checking incoming (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

IO Expander Software and Firmware Package  (ZIP 2137 KB )    2014年 7月 25日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真